|
|
|
A9A26477
Напрежение на отваряне - iMX - със Защита - 48 VAC
|
|
|
|
|
Край на търговската реализация VIII 15, 2024
|
|
|
|
|
Основни
Range of product
|
Acti 9
|
Тип продукт или компонент
|
Изключвател
|
Съкратено наименование на устройството
|
iMX
|
[Uc] Контролно напрежение
|
48 V AC 50/60 Hz
48 V DC
|
9 мм стъпка
|
2
|
Допълнителни устройства
Съвместимост на гамата
|
Acti 9 Acti9 iC65
Acti 9 Acti9 ARA
Acti 9 Acti9 iDPN Vigi
Acti 9 Acti9 iID
Acti 9 Acti9 iSW-NA
Acti 9 Acti9 RCA
Acti 9 Acti9 iDPN (версия за Китай)
Acti 9 Acti9 iC60 миниатюрен прекъсвач с двойни клеми
Acti 9 Acti9 iC40
|
Локална сигнализация
|
Индикатор за действие
|
Тип монтаж
|
Скоба
|
Монтажна подпора
|
DIN шина
|
Разпределителен блок
|
Долен: Да
|
Широчина
|
18 mm
|
Цвят
|
Бяло
|
Свързване - клеморед
|
Захващащи клеми - 2 2,5 mm² - гъвкав с накрайник на кабела
Захващащи клеми - 1 6 mm² - твърд
Захващащи клеми - 2 2,5 mm² - твърд
Захващащи клеми - 1 4 mm² - гъвкав
|
Затягащ момент
|
1 N.m
|
Код за съвместимост
|
IMX
|
Околна среда
Стандарти
|
EN/IEC 60947-1
|
Отговаряне на тропически изисквания
|
2 в съответствие с EN/IEC 60947-5-1
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
8 cm
|
Package 1 Width
|
3 cm
|
Package 1 Length
|
9,3 cm
|
Package 1 Weight
|
76 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
8
|
Package 2 Height
|
8,7 cm
|
Package 2 Width
|
10 cm
|
Package 2 Length
|
26,5 cm
|
Package 2 Weight
|
661 g
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
72
|
Package 3 Height
|
30 cm
|
Package 3 Width
|
30 cm
|
Package 3 Length
|
40 cm
|
Package 3 Weight
|
6,458 kg
|
Устойчивост на офертата
Гаранции по договора
|
|