|
|
|
A9A26500
Напрежение на отваряне iMSU - регулируем праг
|
|
|
Основни
Range of product
|
Acti 9
|
Тип продукт или компонент
|
Напреженов изключвател
|
Съкратено наименование на устройството
|
iMSU
|
[Uc] Контролно напрежение
|
230 V AC 50/60 Hz
|
Праг на изключващо напрежение
|
255 V
275 V 3...15 s
300 V 1...5 s
350 V 0.25...0.75 s
400 V 0.07...0.2 s
|
9 мм стъпка
|
2
|
Допълнителни устройства
Съвместимост на гамата
|
Acti 9 Acti9 iC65
Acti 9 Acti9 ARA
Acti 9 Acti9 iDPN Vigi
Acti 9 Acti9 iID
Acti 9 Acti9 iSW-NA
Acti 9 Acti9 RCA
Acti 9 Acti9 iDPN (версия за Китай)
Acti 9 Acti9 iC60 миниатюрен прекъсвач с двойни клеми
Acti 9 Acti9 iC40
|
Локална сигнализация
|
Индикатор за действие
|
Тип монтаж
|
Скоба
|
Монтажна подпора
|
DIN шина
|
Разпределителен блок
|
Долен: Да
|
Височина
|
82,5 mm
|
Широчина
|
18 mm
|
Дълбочина
|
68 mm
|
Цвят
|
Бяло
|
Свързване - клеморед
|
Захващащи клеми - 1 0,5…4 mm² - гъвкав
Захващащи клеми 1…6 mm² - твърд
|
Захват на проводника
|
10 mm
|
Затягащ момент
|
1 N.m
|
Код за съвместимост
|
IMSU
|
Околна среда
Стандарти
|
EN 50550
|
Етикети за качество
|
CE
|
Отговаряне на тропически изисквания
|
2 в съответствие с EN/IEC 60947-5-1
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
2,900 cm
|
Package 1 Width
|
8,200 cm
|
Package 1 Length
|
9,500 cm
|
Package 1 Weight
|
80,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
8
|
Package 2 Height
|
8,700 cm
|
Package 2 Width
|
10,000 cm
|
Package 2 Length
|
26,500 cm
|
Package 2 Weight
|
747,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
72
|
Package 3 Height
|
30,000 cm
|
Package 3 Width
|
30,000 cm
|
Package 3 Length
|
40,000 cm
|
Package 3 Weight
|
6,694 kg
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
Информация за излизане от употреба
|
WEEE
|
При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
|
Гаранции по договора
|
|