|
|
|
A9A26855
Допълнителен контактACTI9 ISD 240-415VAC
|
|
|
|
|
Край на търговската реализация XII 31, 2023
|
|
|
|
|
Основни
Range of product
|
Acti 9
|
Тип продукт или компонент
|
Fault contact
|
Съкратено наименование на устройството
|
iSD
|
Композиция на сигнални контакти
|
1 C/O
|
[In] номинален ток
|
DC-12 1 A при 130 V, DC
DC-12 1,5 A при 60 V, DC
DC-12 2 A при 48 V, DC
DC-12 6 A при 24 V, DC
AC-12 3 A при 415 V, AC 50/60 Hz
AC-12 6 A при 240 V, AC 50/60 Hz
|
9 мм стъпка
|
1
|
Допълнителни устройства
Локална сигнализация
|
Механичен индикатор
|
Тип монтаж
|
Скоба
|
Монтажна подпора
|
DIN шина
|
Разпределителен блок
|
Дъно: Да
|
Височина
|
86 mm
|
Широчина
|
9 mm
|
Дълбочина
|
73 mm
|
Нето тегло на продукта
|
33 g
|
Цвят
|
Бяло
|
Свързване - клеморед
|
Самозатягащи се клеми (горен) 1кабел(и)0,5…2,5 mm² - гъвкав
Самозатягащи се клеми (горен) 1кабел(и)1…4 mm² - твърд
Самозатягащи се клеми (горен) 2кабел(и)2,5 mm² - твърд
Самозатягащи се клеми (горен) 2кабел(и)1,5 mm² - с подвижна втулка
|
Захват на проводника
|
10 mm
|
Затягащ момент
|
1 N.m
|
Околна среда
Стандарти
|
EN/IEC 60947-5-1
|
Продуктови сертификати
|
KEMA
ASTA
LCIE
ASEFA
|
IP степен на защита
|
IP20 в съответствие с EN/IEC 60947-5-1
|
Ниво на замърсяване
|
3 в съответствие с EN/IEC 60947-5-1
|
Отговаряне на тропически изисквания
|
2 в съответствие с EN/IEC 60947-5-1
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
8 cm
|
Package 1 Width
|
2 cm
|
Package 1 Length
|
10 cm
|
Package 1 Weight
|
46 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
120
|
Package 2 Height
|
30 cm
|
Package 2 Width
|
30 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
6,35 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
960
|
Package 3 Height
|
75 cm
|
Package 3 Width
|
60 cm
|
Package 3 Length
|
80 cm
|
Package 3 Weight
|
52,66 kg
|
Устойчивост на офертата
Гаранции по договора
|
|