Schneider-Electric ehnaton
 
A9A26869 картинка- ehnaton
A9A26869
Acti 9 - Auxiliary contact iOF - 1 C/O - AC/DC
Schneider Electric
Характеристики
Основни
Range of product Acti 9
Тип продукт или компонент OC контакт
Съкратено наименование на устройството iOF
Композиция на сигнални контакти 1 C/O
[In] номинален ток DC-12 1 A при 130 V, DC
DC-12 1,5 A при 60 V, DC
DC-12 2 A при 48 V, DC
DC-12 6 A при 24 V, DC
AC-12 3 A при 415 V, AC 50/60 Hz
AC-12 6 A при 240 V, AC 50/60 Hz
9 мм стъпка 1
Допълнителни устройства
Тип монтаж Скоба
Монтажна подпора DIN шина
Разпределителен блок Дъно: Да
Височина 86 mm
Широчина 9 mm
Дълбочина 73 mm
Нето тегло на продукта 32 g
Цвят Бяло
Свързване - клеморед Самозатягащи се клеми1кабел(и)0,5…2,5 mm² - гъвкав
Самозатягащи се клеми1кабел(и)1…4 mm² - твърд
Самозатягащи се клеми2кабел(и)2,5 mm² - твърд
Самозатягащи се клеми2кабел(и)1,5 mm² - с подвижна втулка
Захват на проводника 10 mm
Затягащ момент 1 N.m
Околна среда
Стандарти EN/IEC 60947-5-1
Продуктови сертификати LCIE
ASEFA
KEMA
ASTA
IP степен на защита IP20 в съответствие с EN/IEC 60947-5-1
Ниво на замърсяване 3 в съответствие с EN/IEC 60947-5-1
Отговаряне на тропически изисквания 2 в съответствие с EN/IEC 60947-5-1
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
Package 1 Height 8 cm
Package 1 Width 2 cm
Package 1 Length 10 cm
Package 1 Weight 46 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 120
Package 2 Height 30 cm
Package 2 Width 30 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 6,35 kg
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 960
Package 3 Height 75 cm
Package 3 Width 60 cm
Package 3 Length 80 cm
Package 3 Weight 52,66 kg
Устойчивост на офертата
Статус на офертата за устойчиво развитие Продукт Green Premium
REACh не е включен в SVHC Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС Съвместим
print Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Без токсични тежки метали Да
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
print Информация за излизане от употреба
WEEE При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
Гаранции по договора
Гаранция 18 months