Schneider-Electric ehnaton
 
A9A26924 картинка- ehnaton
A9A26924
Acti 9 - спомагателен контакт iOF - 1 C/O - AC/DC
Schneider Electric
Характеристики
Основни
Range of product Acti 9
Тип продукт или компонент OC контакт
Съкратено наименование на устройството iOF
Композиция на сигнални контакти 1 C/O
[In] номинален ток AC-12 6 A при 240 V, AC 50/60 Hz
AC-12 3 A при 415 V, AC 50/60 Hz
DC-12 2 A при 48 V, DC
DC-12 1,5 A при 60 V, DC
DC-12 1 A при 130 V, DC
DC-12 6 A при 24 V, DC
9 мм стъпка 1
Допълнителни устройства
[Ue] Номинално изолационно напрежение 500 V
[Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение 4 kV
Тип монтаж Скоба
Монтажна подпора DIN шина
Разпределителен блок Горен: Да
Височина 86 mm
Широчина 9 mm
Дълбочина 73 mm
Тегло на продукта 32 g
Цвят Бяло
Свързване - клеморед Самозатягащи се клеми (Дъно) 1кабел(и)1…4 mm² - твърд
Самозатягащи се клеми (Дъно) 1кабел(и)0,5…2,5 mm² - гъвкав
Самозатягащи се клеми (Дъно) 2кабел(и)2,5 mm² - твърд
Самозатягащи се клеми (Дъно) 2кабел(и)1,5 mm² - с подвижна втулка
Захват на проводника 10 mm
Затягащ момент 1 N.m
Околна среда
Стандарти EN/IEC 60947-5-1
IP степен на защита IP20 в съответствие с EN/IEC 60947-5-1
Ниво на замърсяване 3 в съответствие с EN/IEC 60947-5-1
Отговаряне на тропически изисквания 2 в съответствие с EN/IEC 60947-5-1
Температура на околния въздух при работа -35…70 C
Температура на околната среда за съхранениe -40…85 C
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 7,800 cm
Package 1 Width 2,000 cm
Package 1 Length 9,200 cm
Package 1 Weight 40,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 12
Package 2 Height 8,500 cm
Package 2 Width 10,000 cm
Package 2 Length 27,200 cm
Package 2 Weight 570,000 g
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 120
Package 3 Height 30,000 cm
Package 3 Width 30,000 cm
Package 3 Length 40,000 cm
Package 3 Weight 6,350 kg
Устойчивост на офертата
Статус на офертата за устойчиво развитие Продукт Green Premium
REACh не е включен в SVHC Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС Съвместим
print Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Без токсични тежки метали Да
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
print Информация за излизане от употреба
WEEE При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
Гаранции по договора
Гаранция 18 months