Schneider-Electric ehnaton
 
A9A26948 картинка- ehnaton
A9A26948
Напрежение на отваряне - iMX+OF - със Защита - 12..24 VAC
Schneider Electric
Характеристики
Основни
Range of product Acti 9
Тип продукт или компонент Изключвател с контакт OC
Съкратено наименование на устройството iMX+OF
Композиция на сигнални контакти 1 C/O
[In] номинален ток AC-12 6 A при 12 V, AC 50 Hz
AC-12 6 A при 24 V, AC 50 Hz
DC-12 6 A при 12 V, DC
DC-12 6 A при 24 V, DC
[Uc] Контролно напрежение 12...24 V AC 50/60 Hz
12...24 V DC
9 мм стъпка 2
Допълнителни устройства
Съвместимост на гамата Acti 9 Acti9 iC65
Acti 9 Acti9 ARA
Acti 9 Acti9 iDPN Vigi
Acti 9 Acti9 iID
Acti 9 Acti9 iSW-NA
Acti 9 Acti9 RCA
Acti 9 Acti9 iDPN (версия за Китай)
Acti 9 Acti9 iC60 миниатюрен прекъсвач с двойни клеми
Acti 9 Acti9 iC40
Локална сигнализация Индикатор за действие
Тип монтаж Скоба
Монтажна подпора DIN шина
Разпределителен блок Горен: Да
Широчина 18 mm
Цвят Бяло
Свързване - клеморед Захващащи клеми - 2 2,5 mm² - гъвкав с накрайник на кабела
Захващащи клеми - 1 6 mm² - твърд
Захващащи клеми - 2 2,5 mm² - твърд
Захващащи клеми - 1 4 mm² - гъвкав
Затягащ момент 1 N.m
Код за съвместимост IMX+OF
Околна среда
Стандарти EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-5-1
Отговаряне на тропически изисквания 2 в съответствие с EN/IEC 60947-5-1
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
Package 1 Height 7,7 cm
Package 1 Width 8 cm
Package 1 Length 9,5 cm
Package 1 Weight 82 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 8
Package 2 Height 8,5 cm
Package 2 Width 10 cm
Package 2 Length 26,5 cm
Package 2 Weight 713 g
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 72
Package 3 Height 30 cm
Package 3 Width 30 cm
Package 3 Length 40 cm
Package 3 Weight 6,898 kg
Устойчивост на офертата
Статус на офертата за устойчиво развитие Продукт Green Premium
Регламенти на REACh
print Декларация на REACh
REACh не е включен в SVHC Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС Съвместим
print Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Без токсични тежки метали Да
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
print Информация за излизане от употреба
WEEE При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
Гаранции по договора
Гаранция Yes