Schneider-Electric ehnaton
 
A9A26971 картинка- ehnaton
A9A26971
Напрежение на отваряне - iMNx - със Защита - 380..415 VAC
Schneider Electric
Характеристики
Основни
Range of product Acti 9
Тип продукт или компонент Минимално-напреженов изключвател
Съкратено наименование на устройството iMNx
[Uc] Контролно напрежение 380...415 V AC 50/60 Hz
Тип управление С външно захранване
9 мм стъпка 2
Допълнителни устройства
Съвместимост на гамата Acti 9 Acti9 iC65
Acti 9 Acti9 ARA
Acti 9 Acti9 iDPN Vigi
Acti 9 Acti9 iID
Acti 9 Acti9 iSW-NA
Acti 9 Acti9 RCA
Acti 9 Acti9 iDPN (версия за Китай)
Acti 9 Acti9 iC60 миниатюрен прекъсвач с двойни клеми
Acti 9 Acti9 iC40
Локална сигнализация Индикатор за действие
Тип монтаж Скоба
Монтажна подпора DIN шина
Разпределителен блок Горен: Да
Широчина 18 mm
Цвят Бяло
Свързване - клеморед Захващащи клеми - 1 12 mm² - твърд
Захващащи клеми - 2 2,11 mm² - твърд
Захващащи клеми - 1 10 mm² - гъвкав
Захващащи клеми - 2 2,11 mm² - гъвкав с накрайник на кабела
Затягащ момент 1 N.m
Код за съвместимост IMNx
Околна среда
Стандарти EN/IEC 60947-1
Отговаряне на тропически изисквания 2 в съответствие с EN/IEC 60947-5-1
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
Package 1 Height 3,000 cm
Package 1 Width 8,100 cm
Package 1 Length 9,200 cm
Package 1 Weight 89,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 8
Package 2 Height 8,800 cm
Package 2 Width 10,100 cm
Package 2 Length 26,600 cm
Package 2 Weight 771,000 g
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 72
Package 3 Height 30,000 cm
Package 3 Width 30,000 cm
Package 3 Length 40,000 cm
Package 3 Weight 7,841 kg
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
print Информация за излизане от употреба
WEEE При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
Гаранции по договора
Гаранция Yes