Schneider-Electric ehnaton
 
A9A26976 картинка- ehnaton
A9A26976
Предпазна кутия за клеморед - 2 полюса -36 mm -за iC60, iID, Reflex iC60, iSW-NA
Schneider Electric
Характеристики
Основни
Наименование на продукта IKQ
Тип продукт или компонент Клемен капак
Допълнителни устройства и аксесоари Изолационни аксесоари
Цвят Бяло
Допълнителни устройства
Съвместимост на гамата Acti 9 Acti9 iKQ
Брой полюси 2P
Тип монтаж С щипки
[Ue] номинално изолационно напрежение 500 V
Свързващи клеми 36 mm
Код за съвместимост Reflex_iC60
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,0 cm
Package 1 Width 8,0 cm
Package 1 Length 10,5 cm
Package 1 Weight 46,0 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 25
Package 2 Height 15,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 1,54 kg
Устойчивост на офертата
Регламенти на REACh
print Декларация на REACh
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)
print Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Без токсични тежки метали Да
Без живак Да
Sustainable packaging Yes
Регламент на Китай относно RoHS
print Декларация на Китай относно RoHS
Информация за освобождаване от RoHS
print Да
Гаранции по договора
Гаранция 18 months