Schneider-Electric ehnaton
 
A9A27006 картинка- ehnaton
A9A27006
Въртяща се ръкохватка - за iC60 - червена дръжка
Schneider Electric
Характеристики
Основни
Гама на продукта ISW-NA
IC60
IID
ISW 40...125
Тип продукт или компонент Въртяща се ръкохватка
Тип аксесоари / отделни части Контролни аксесоари
Цвят на дръжка Червен
Монтаж на въртяща се ръкохватка Разширен
Допълнителни устройства
Тип монтаж Изваждаем
Фиксиран
Заключване на въртяща се ръкохватка Заключване в позиция OFF
Макс. 3 катинара
Заключване в О позиция
Монтажна локация на въртяща се ръкохватка Страничен
Преден
Околна среда
IP степен на защита IP55
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 6,700 cm
Package 1 Width 12,500 cm
Package 1 Length 47,500 cm
Package 1 Weight 667,000 g
Unit Type of Package 2 S04
Number of Units in Package 2 12
Package 2 Height 30,000 cm
Package 2 Width 40,000 cm
Package 2 Length 60,000 cm
Package 2 Weight 8,850 kg
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
WEEE При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
Прозиводителност на халогенно съдържание Продукт без халогенни елементи
Гаранции по договора
Гаранция Yes