[In] номинален ток
|
16 A
|
Честота на мрежата
|
50/60 Hz
|
Код изключвателна способност
|
N
|
Изключвателна способност
|
20 kA Icu при 220...240 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60947-2
10 kA Icu при 380...415 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60947-2
|
[Ue] Изолационно напрежение
|
500 V AC
|
Индикатор за позиция на контакта
|
Да
|
Тип управление
|
Бутон ВКЛ / ИЗКЛ
Палец
Remote control by pulse
Remote control by continuous command
|
Тип контролен сигнал
|
Поддържан, много ниско напрежение
Импулс
Поддържан
|
Локална сигнализация
|
Red LED: fault
Flashing LED: device overheat
Зелен LED: устройството включено
Flashing LED: device ready
Flashing LED: device tripped
|
[Uc] Контролно напрежение
|
230 V AC 50/60 Hz
24 V AC 50/60 Hz
48 V AC 50/60 Hz
24 V DC
48 V DC
|
[Us] номинално захранващо напрежение
|
230 V AC в 50/60 Hz
|
Тип монтаж
|
Фиксиран
|
Монтажна подпора
|
35 mm симетрични DIN шина
|
9 мм стъпка
|
11
|
Височина
|
84 mm
|
Широчина
|
99 mm
|
Дълбочина
|
77 mm
|
Цвят
|
Бяло
|
Механична издръжливост
|
50000 cycles
|
Електрическа устойчивост
|
AC-1: 50000 cycles AC 50 Hz
|
Положение за заключване(блокиране)
|
Със заключване
|
Тип заключване
|
Катинар в положение OFF
|
Защита от земна утечка
|
Отделен блок
|
Съвместимост на продуктите
|
With PLC
|
Статус на офертата за устойчиво развитие
|
Продукт Green Premium
|
Регламенти на REACh
|
Декларация на REACh
|
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
|
Compliant with Exemptions
|
Mercury free
|
Yes
|
RoHS exemption information
|
Yes
|
Регламент на Китай относно RoHS
|
Декларация на Китай относно RoHS
|
Оповестяване за опазване на околната среда
|
Екологичен профил на продукт
|
Профил на циркулярност
|
Информация за излизане от употреба
|
WEEE
|
При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
|