Schneider-Electric ehnaton
 
A9C63325 картинка- ehnaton
A9C63325
Reflex iC60N Ti24 25 A 3P крива D с интегриран контролер MCB
Schneider Electric
Характеристики
Заглавна страница
Приложение на устройството Дистрибуция
Контрол
Обхват Acti9
Наименование на продукта Reflex iC60
Съкратено наименование на устройството Reflex iC60N
Тип продукт или компонент Integrated control circuit breaker
Брой полюси 3P
Брой защитени полюси 3
Тип мрежа AC
Техлнология изкючвателно устройство Термо-магнитен
Крива D
Допълнителни устройства
[In] номинален ток 25 A
Честота на мрежата 50/60 Hz
Код изключвателна способност N
Изключвателна способност 20 kA Icu при 220...240 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60947-2
10 kA Icu при 380...415 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60947-2
[Ue] Изолационно напрежение 500 V AC
Индикатор за позиция на контакта Да
Тип управление Remote control by pulse
Бутон ВКЛ / ИЗКЛ
Remote control by continuous command
Палец
Тип контролен сигнал Поддържан
Поддържан, много ниско напрежение
Импулс
Локална сигнализация Red LED: fault
Flashing LED: device tripped
Зелен LED: устройството включено
Flashing LED: device ready
Flashing LED: device overheat
[Uc] Контролно напрежение 230 V AC 50/60 Hz
24 V AC 50/60 Hz
48 V AC 50/60 Hz
24 V DC
48 V DC
[Us] номинално захранващо напрежение 230 V AC в 50/60 Hz
Тип монтаж Фиксиран
Монтажна подпора 35 mm симетрични DIN шина
9 мм стъпка 11
Височина 84 mm
Широчина 99 mm
Дълбочина 77 mm
Цвят Бяло
Механична издръжливост 50000 cycles
Електрическа устойчивост AC-1: 50000 cycles AC 50 Hz
Положение за заключване(блокиране) Със заключване
Тип заключване Катинар в положение OFF
Защита от земна утечка Отделен блок
Съвместимост на продуктите With PLC
Околна среда
Степен на защита IP IP20 в съответствие с IEC 60529
Ниво на замърсяване 3
Отговаряне на тропически изисквания 2
Относителна влажност 93 % при 40 C
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 9,3 cm
Package 1 Width 11,4 cm
Package 1 Length 16,7 cm
Package 1 Weight 704,0 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 14
Package 2 Height 30,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 10,343 kg
Устойчивост на офертата
Статус на офертата за устойчиво развитие Продукт Green Premium
Регламенти на REACh
print Декларация на REACh
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС Compliant with Exemptions
Mercury free Yes
RoHS exemption information
print Yes
Регламент на Китай относно RoHS
print Декларация на Китай относно RoHS
Оповестяване за опазване на околната среда
print Екологичен профил на продукт
Профил на циркулярност
print Информация за излизане от употреба
WEEE При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
Гаранции по договора
Гаранция 18 months