Тип управление
|
Дистанционно управление импулсен и поддържан 230 V AC 50/60 Hz
|
Входен ток
|
5 mA Импулс
5 mA Поддържан
|
Продължителност на импулс
|
>= 200 ms верига за управление
|
Време за реакция
|
< 500 ms
|
[Us] номинално захранващо напрежение
|
230 V AC 50/60 Hz
|
Консумация на енергия в W
|
1 W
|
[Ue] номинално изолационно напрежение
|
400 V
|
[Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение
|
6 kV
|
Стойност на настройки
|
Режим А: разрешено повторно затваряне след задействане
Режим В: повторно затваряне, забранено след задействане
Автоматично: разрешено дистанционно управление
Изключено: забранено дистанционно управление
|
Локална сигнализация
|
Мигащ зелен LED: готовност за работа
Мигащ оранжев LED: не работи
|
Тип монтаж
|
Фиксиран
|
Монтажна подпора
|
DIN шина
|
Разпределителен блок
|
НЕ
|
9 мм стъпка
|
7
|
Височина
|
93 mm
|
Широчина
|
63 mm
|
Дълбочина
|
75,5 mm
|
Тегло на продукта
|
400 g
|
Цвят
|
Бяло
|
Електрическа устойчивост
|
10000 cycles
|
Механична издръжливост
|
10000 cycles
|
Положение за заключване(блокиране)
|
Със заключване
|
Захват на проводника
|
Електрозахранване: 10 mm за ДъноВръзка
Вход: 10 mm за ДъноВръзка
Изход: 8 mm за горенВръзка
|
Затягащ момент
|
Електрозахранване: 1 N.m
Вход: 1 N.m
Спомагателен изход: 0,7 N.m
|
Съвместимост на гамата
|
Acti 9 Acti9 iC60
Acti 9 Acti9 iC65
Acti 9 iMDU адаптер за напрежение
|
Съвместимост на продуктите
|
1P + N IC60
2P IC60
1P IC60
1P iC65
2P iC65
IMDU
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
Информация за излизане от употреба
|
WEEE
|
При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
|
Прозиводителност на халогенно съдържание
|
Продукт от пластмасови части без халогенни елементи
|