Schneider-Electric ehnaton
 
A9C70114 картинка- ehnaton
A9C70114
Acti 9 - RCA дистанционнно утравление Аux за iC60 3P-4P
Schneider Electric
Характеристики
Основни
Range of product Acti 9
Тип продукт или компонент Спомагателно дистанционно управление
Съкратено наименование на устройството RCA iC60
Брой извода за сигнал 1 OF безволтови контакти
Сигнално напрежение на веригата Безволтов контакт 24...230 V 0.01…1 A AC
Допълнителни устройства
Тип управление Дистанционно управление импулсен и поддържан 230 V AC 50/60 Hz
Входен ток 5 mA Импулс
5 mA Поддържан
Продължителност на импулс >= 200 ms верига за управление
Време за реакция < 500 ms
[Us] номинално захранващо напрежение 230 V AC 50/60 Hz
Консумация на енергия в W 1 W
[Ue] номинално изолационно напрежение 400 V
[Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение 6 kV
Стойност на настройки Режим А: разрешено повторно затваряне след задействане
Режим В: повторно затваряне, забранено след задействане
Автоматично: разрешено дистанционно управление
Изключено: забранено дистанционно управление
Локална сигнализация Мигащ зелен LED: готовност за работа
Мигащ оранжев LED: не работи
Тип монтаж Фиксиран
Монтажна подпора DIN шина
Разпределителен блок НЕ
9 мм стъпка 7
Височина 93 mm
Широчина 63 mm
Дълбочина 75,5 mm
Нето тегло на продукта 430 g
Цвят Бяло
Електрическа устойчивост 10000 cycles
Механична издръжливост 10000 cycles
Положение за заключване(блокиране) Със заключване
Захват на проводника Електрозахранване: 10 mm за ДъноВръзка
Вход: 10 mm за ДъноВръзка
Изход: 8 mm за горенВръзка
Затягащ момент Спомагателен изход: 0,7 N.m
Спомагателно захранване: 1 N.m
Допълнителен вход: 1 N.m
Съвместимост на гамата Acti 9 Acti9 iC60
Acti 9 Acti9 iC65
Acti 9 iMDU адаптер за напрежение
Съвместимост на продуктите 3P или 4P IC60
3P или 4P iC65
IMDU
Околна среда
Степен на защита IP IP20 в съответствие с IEC 60529
IP40 (Модулна кутия) в съответствие с IEC 60529
Ниво на замърсяване 3 в съответствие с IEC 60947
Категория на защита II
Отговаряне на тропически изисквания 2
Относителна влажност 93 % при 40 C
Температура на околната среда за съхранениe -40…70 C
Температура на околния въздух при работа -25…60 C
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 9,000 cm
Package 1 Width 11,000 cm
Package 1 Length 16,500 cm
Package 1 Weight 481,000 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 14
Package 2 Height 30,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 7,154 kg
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
print Информация за излизане от употреба
WEEE При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
Прозиводителност на халогенно съдържание Продукт от пластмасови части без халогенни елементи
Гаранции по договора
Гаранция 18 months