|
|
|
A9C70132
ARA автоматично повторно затваряне Аux за iC60 1P-1PN-2P - 4 Prog
|
|
|
Основни
Range of product
|
Acti 9
|
Тип продукт или компонент
|
Автоматичен спомагателен повторен изключвател
|
Съкратено наименование на устройството
|
ARA iC60
|
Брой извода за сигнал
|
2 OF безволтови контакти
|
Сигнално напрежение на веригата
|
24 V 10 mA AC/DC
230 V 1 A AC
|
Допълнителни устройства
Тип управление
|
Инхибиране на автоматизма Поддържан 230 V AC 50/60 Hz
Окончателно повторно затваряне Импулс 230 V AC 50/60 Hz
|
Входен ток
|
5 mA
|
Продължителност на импулс
|
>= 200 ms верига за управление
|
Време за реакция
|
< 500 ms
|
[Us] номинално захранващо напрежение
|
230 V AC 50/60 Hz
|
Консумация на енергия в W
|
2 W
|
[Ue] номинално изолационно напрежение
|
400 V
|
[Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение
|
6 kV
|
Стойност на настройки
|
Програма 1: 1 опит за повторно затваряне, кратък цикъл <10 s преди повторно затваряне /6 min време за проверка
Програма 2: 3 опита за повторно затваряне, кратък цикъл <10 s преди повторно затваряне /2 min време за проверка
Програма 2: 3 опита за повторно затваряне, кратък цикъл <1 min преди повторно затваряне /6 min време за проверка
Програма 2: 3 опита за повторно затваряне, кратък цикъл <3 min преди повторно затваряне /6 min време за проверка
Програма 3: 5 опита за повторно затваряне, дълъг фиксиран цикъл <10 s преди повторно затваряне /2 min време за проверка
Програма 3: 5 опита за повторно затваряне, дълъг фиксиран цикъл <1 min преди повторно затваряне /6 min време за проверка
Програма 3: 5 опита за повторно затваряне, дълъг фиксиран цикъл <3 min преди повторно затваряне /6 min време за проверка
Програма 4: 5 опита за повторно затваряне, дълъг прогресивен цикъл <10 s преди повторно затваряне /2 min време за проверка
Програма 4: 5 опита за повторно затваряне, дълъг прогресивен цикъл <1 min преди повторно затваряне /6 min време за проверка
Програма 4: 5 опита за повторно затваряне, дълъг прогресивен цикъл <3 min преди повторно затваряне /8 min време за проверка
Програма 4: 5 опита за повторно затваряне, дълъг прогресивен цикъл <4 min преди повторно затваряне /10 min време за проверка
Програма 4: 5 опита за повторно затваряне, дълъг прогресивен цикъл <5 min преди повторно затваряне /12 min време за проверка
|
Локална сигнализация
|
Мигащ оранжев LED: не работи
Мигащ зелен LED: нормална работа
Мигащ червен LED: цикъл на повторно затваряне в ход
Неподвижен/фиксиран червен LED: автоматичен затварящ механизъм заключен
|
Тип монтаж
|
Скоба
|
Монтажна подпора
|
DIN шина
|
Разпределителен блок
|
НЕ
|
9 мм стъпка
|
7
|
Височина
|
93 mm
|
Широчина
|
63 mm
|
Дълбочина
|
75,5 mm
|
Нето тегло на продукта
|
440 g
|
Цвят
|
Бяло
|
Електрическа устойчивост
|
5000 cycles
|
Положение за заключване(блокиране)
|
Със заключване
|
Захват на проводника
|
Електрозахранване: 10 mm за ДъноВръзка
Вход: 10 mm за ДъноВръзка
Изход: 8 mm за горенВръзка
|
Затягащ момент
|
Електрозахранване: 1 N.m
Вход: 1 N.m
Изход: 0,7 N.m
|
Съвместимост на гамата
|
Acti 9 Acti9 iC60
|
Съвместимост на продуктите
|
2P IC60
1P + N IC60
1P IC60
|
Околна среда
Степен на защита IP
|
IP20 в съответствие с IEC 60529
|
Ниво на замърсяване
|
3 в съответствие с IEC 60947
|
Категория на защита
|
II
|
Отговаряне на тропически изисквания
|
2
|
Относителна влажност
|
93 % при 40 C
|
Температура на околната среда за съхранениe
|
-40…70 C
|
Температура на околния въздух при работа
|
-25…60 C
|
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
9,000 cm
|
Package 1 Width
|
11,000 cm
|
Package 1 Length
|
16,200 cm
|
Package 1 Weight
|
519,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
14
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
7,700 kg
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
Информация за излизане от употреба
|
WEEE
|
При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
|
Прозиводителност на халогенно съдържание
|
Продукт от пластмасови части без халогенни елементи
|
Гаранции по договора
|
|