Schneider-Electric ehnaton
 
A9C70134 картинка- ehnaton
A9C70134
ARA автоматично повторно затваряне Аux за iC60 3P-4P - 4 Prog
Schneider Electric
Характеристики
Основни
Range of product Acti 9
Тип продукт или компонент Автоматичен спомагателен повторен изключвател
Съкратено наименование на устройството ARA iC60
Брой извода за сигнал 2 OF безволтови контакти
Сигнално напрежение на веригата 24 V 10 mA AC/DC
230 V 1 A AC
Допълнителни устройства
Тип управление Инхибиране на автоматизма Поддържан 230 V AC 50/60 Hz
Окончателно повторно затваряне Импулс 230 V AC 50/60 Hz
Входен ток 5 mA
Продължителност на импулс >= 200 ms верига за управление
Време за реакция < 500 ms
[Us] номинално захранващо напрежение 230 V AC 50/60 Hz
Консумация на енергия в W 2 W
[Ue] номинално изолационно напрежение 400 V
[Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение 6 kV
Стойност на настройки Програма 1: 1 опит за повторно затваряне, кратък цикъл <10 s преди повторно затваряне /6 min време за проверка
Програма 2: 3 опита за повторно затваряне, кратък цикъл <10 s преди повторно затваряне /2 min време за проверка
Програма 2: 3 опита за повторно затваряне, кратък цикъл <1 min преди повторно затваряне /6 min време за проверка
Програма 2: 3 опита за повторно затваряне, кратък цикъл <3 min преди повторно затваряне /6 min време за проверка
Програма 3: 5 опита за повторно затваряне, дълъг фиксиран цикъл <10 s преди повторно затваряне /2 min време за проверка
Програма 3: 5 опита за повторно затваряне, дълъг фиксиран цикъл <1 min преди повторно затваряне /6 min време за проверка
Програма 3: 5 опита за повторно затваряне, дълъг фиксиран цикъл <3 min преди повторно затваряне /6 min време за проверка
Програма 4: 5 опита за повторно затваряне, дълъг прогресивен цикъл <10 s преди повторно затваряне /2 min време за проверка
Програма 4: 5 опита за повторно затваряне, дълъг прогресивен цикъл <1 min преди повторно затваряне /6 min време за проверка
Програма 4: 5 опита за повторно затваряне, дълъг прогресивен цикъл <3 min преди повторно затваряне /8 min време за проверка
Програма 4: 5 опита за повторно затваряне, дълъг прогресивен цикъл <4 min преди повторно затваряне /10 min време за проверка
Програма 4: 5 опита за повторно затваряне, дълъг прогресивен цикъл <5 min преди повторно затваряне /12 min време за проверка
Локална сигнализация Мигащ оранжев LED: не работи
Мигащ зелен LED: нормална работа
Мигащ червен LED: цикъл на повторно затваряне в ход
Неподвижен/фиксиран червен LED: автоматичен затварящ механизъм заключен
Тип монтаж Скоба
Монтажна подпора DIN шина
Разпределителен блок НЕ
9 мм стъпка 7
Височина 93 mm
Широчина 63 mm
Дълбочина 75,5 mm
Нето тегло на продукта 470 g
Цвят Бяло
Електрическа устойчивост 5000 cycles
Положение за заключване(блокиране) Със заключване
Захват на проводника Електрозахранване: 10 mm за ДъноВръзка
Вход: 10 mm за ДъноВръзка
Изход: 8 mm за горенВръзка
Затягащ момент Електрозахранване: 1 N.m
Вход: 1 N.m
Изход: 0,7 N.m
Съвместимост на гамата Acti 9 Acti9 iC60
Съвместимост на продуктите 4P IC60
3P IC60
Околна среда
Степен на защита IP IP20 в съответствие с IEC 60529
Ниво на замърсяване 3 в съответствие с IEC 60947
Категория на защита II
Отговаряне на тропически изисквания 2
Относителна влажност 93 % при 40 C
Температура на околната среда за съхранениe -40…70 C
Температура на околния въздух при работа -25…60 C
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 9 cm
Package 1 Width 11 cm
Package 1 Length 16 cm
Package 1 Weight 535 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 14
Package 2 Height 30 cm
Package 2 Width 30 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 7,93 kg
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
print Информация за излизане от употреба
WEEE При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
Прозиводителност на халогенно съдържание Продукт от пластмасови части без халогенни елементи
Гаранции по договора
Гаранция 18 months