|
|
|
A9F73263
Миниатюрен автоматичен прекъсвач - 2P - 63A - крива B
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
IC60N
|
Брой полюси
|
2P
|
Брой защитени полюси
|
2
|
[In] номинален ток
|
63 A
|
Тип мрежа
|
DC
AC
|
Техлнология изкючвателно устройство
|
Термо-магнитен
|
Крива
|
B
|
Изключвателна способност
|
6000 A Icn при 400 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60898-1
36 kA Icu при 12...60 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60947-2
10 kA Icu при <= 125 V DC в съответствие с EN/IEC 60947-2
10 kA Icu при 380...415 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60947-2
20 kA Icu при 220...240 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60947-2
6 kA Icu при 440 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60947-2
36 kA Icu при 100...133 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60947-2
|
Категория за оползотворяване
|
Категория А в съответствие с EN 60947-2
Категория А в съответствие с IEC 60947-2
|
Възможност за изолация
|
Да в съответствие с EN 60898-1
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
4 x In +/- 20 %
|
Работна изключвателна възможност
|
15 kA 75 % в съответствие с EN 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
7,5 kA 75 % в съответствие с EN 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz
4,5 kA 75 % в съответствие с EN 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
15 kA 75 % в съответствие с IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
7,5 kA 75 % в съответствие с IEC 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz
4,5 kA 75 % в съответствие с IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
27 kA 75 % в съответствие с IEC 60947-2 - 12...133 V AC 50/60 Hz
27 kA 75 % в съответствие с EN 60947-2 - 12...133 V AC 50/60 Hz
6000 A 100 % в съответствие с EN 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz
6000 A 100 % в съответствие с IEC 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz
10 kA 100 % в съответствие с IEC 60947-2 - 72...125 V DC
10 kA 100 % в съответствие с EN 60947-2 - 72...125 V DC
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
36 mm
|
Дълбочина
|
78,5 mm
|
Нето тегло на продукта
|
0,25 kg
|
Цвят
|
Бяло
|
Механична издръжливост
|
20000 cycles
|
Електрическа устойчивост
|
10000 cycles
|
Свързване - клеморед
|
Единична клема (Отгоре или отдолу) 1…35 mm² твърд
Единична клема (Отгоре или отдолу) 1…25 mm² гъвкав
|
Захват на проводника
|
14 mm за Отгоре или отдолуВръзка
|
Затягащ момент
|
3,5 N.m Отгоре или отдолу
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
3,5 cm
|
Package 1 Width
|
7,3 cm
|
Package 1 Length
|
9,5 cm
|
Package 1 Weight
|
245,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
6
|
Package 2 Height
|
7,8 cm
|
Package 2 Width
|
9,5 cm
|
Package 2 Length
|
23,0 cm
|
Package 2 Weight
|
1,533 kg
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
66
|
Package 3 Height
|
30,0 cm
|
Package 3 Width
|
30,0 cm
|
Package 3 Length
|
40,0 cm
|
Package 3 Weight
|
17,36 kg
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
При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
|
Прозиводителност на халогенно съдържание
|
Продукт без халогенни елементи
|
Гаранции по договора
|
|