Schneider-Electric ehnaton
 
A9F74103 картинка- ehnaton
A9F74103
Миниатюрен автоматичен прекъсвач iC60N за монтаж на DIN шина - 1P - 3A - крива C
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
Съкратено наименование на устройството IC60N
Брой полюси 1P
Брой защитени полюси 1
[In] номинален ток 3 A
Тип мрежа AC
DC
Техлнология изкючвателно устройство Термо-магнитен
Крива C
Изключвателна способност 6000 A Icn при 230 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60898-1
50 kA Icu при 12...60 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60947-2
50 kA Icu при 220...240 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60947-2
50 kA Icu при 100...133 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60947-2
10 kA Icu при 60...72 V DC в съответствие с EN/IEC 60947-2
15 kA Icu при 12...60 V DC в съответствие с EN/IEC 60947-2
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
Стандарти EN 60898-1
EN 60947-2
IEC 60947-2
IEC 60898-1
Етикети за качество NF
Допълнителни устройства
Честота на мрежата 50/60 Hz
Магнитно изключване 8 x In +/- 20 %
Работна изключвателна възможност 50 kA 100 % в съответствие с EN 60947-2 - 12...60 V AC 50/60 Hz
50 kA 100 % в съответствие с EN 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
50 kA 100 % в съответствие с IEC 60947-2 - 12...60 V AC 50/60 Hz
50 kA 100 % в съответствие с IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
50 kA 100 % в съответствие с IEC 60947-2 - 100...133 V AC 50/60 Hz
50 kA 100 % в съответствие с EN 60947-2 - 100...133 V AC 50/60 Hz
6000 A 100 % в съответствие с EN 60898-1 - 230 V AC 50/60 Hz
6000 A 100 % в съответствие с IEC 60898-1 - 230 V AC 50/60 Hz
10 kA 100 % в съответствие с EN 60947-2 - 72 V DC
10 kA 100 % в съответствие с IEC 60947-2 - 72 V DC
15 kA 100 % в съответствие с EN 60947-2 - 12...60 V DC
15 kA 100 % в съответствие с IEC 60947-2 - 12...60 V DC
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
9 мм стъпка 2
Височина 85 mm
Широчина 18 mm
Дълбочина 78,5 mm
Тегло на продукта 0,215 kg
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
Защита от земна утечка Без
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
Package 1 Height 1,8 cm
Package 1 Width 7,5 cm
Package 1 Length 9,5 cm
Package 1 Weight 112,0 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 12
Package 2 Height 8,0 cm
Package 2 Width 10,0 cm
Package 2 Length 22,5 cm
Package 2 Weight 1,413 kg
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 132
Package 3 Height 30,0 cm
Package 3 Width 30,0 cm
Package 3 Length 40,0 cm
Package 3 Weight 16,214 kg
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
WEEE При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
Прозиводителност на халогенно съдържание Продукт без халогенни елементи
Гаранции по договора
Гаранция 18 months