|
|
|
A9F74232
Миниатюрен автоматичен прекъсвач - 2P - 32A - крива C
|
|
|
Заглавна страница
Приложение на устройството
|
Дистрибуция
|
Обхват
|
Acti 9
|
Наименование на продукта
|
Acti9 iC60
|
Тип продукт или компонент
|
Миниатюрен прекъсвач
|
Съкратено наименование на устройството
|
IC60N
|
Брой полюси
|
2P
|
Брой защитени полюси
|
2
|
[In] номинален ток
|
32 A
|
Тип мрежа
|
DC
AC
|
Техлнология изкючвателно устройство
|
Термо-магнитен
|
Крива
|
C
|
Изключвателна способност
|
6000 A Icn при 400 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60898-1
36 kA Icu при 12...60 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60947-2
10 kA Icu при <= 125 V DC в съответствие с EN/IEC 60947-2
10 kA Icu при 380...415 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60947-2
20 kA Icu при 220...240 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60947-2
6 kA Icu при 440 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60947-2
36 kA Icu при 100...133 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60947-2
|
Категория за оползотворяване
|
Категория А в съответствие с EN 60947-2
Категория А в съответствие с IEC 60947-2
|
Възможност за изолация
|
Да в съответствие с EN 60898-1
Да в съответствие с EN 60947-2
Да в съответствие с IEC 60898-1
Да в съответствие с IEC 60947-2
|
Стандарти
|
EN 60898-1
EN 60947-2
IEC 60947-2
IEC 60898-1
|
Допълнителни устройства
Честота на мрежата
|
50/60 Hz
|
Магнитно изключване
|
8 x In +/- 20 %
|
Работна изключвателна възможност
|
15 kA 75 % в съответствие с EN 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
7,5 kA 75 % в съответствие с EN 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz
4,5 kA 75 % в съответствие с EN 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
15 kA 75 % в съответствие с IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
7,5 kA 75 % в съответствие с IEC 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz
4,5 kA 75 % в съответствие с IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
27 kA 75 % в съответствие с IEC 60947-2 - 12...133 V AC 50/60 Hz
27 kA 75 % в съответствие с EN 60947-2 - 12...133 V AC 50/60 Hz
6000 A 100 % в съответствие с EN 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz
6000 A 100 % в съответствие с IEC 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz
10 kA 100 % в съответствие с IEC 60947-2 - 72...125 V DC
10 kA 100 % в съответствие с EN 60947-2 - 72...125 V DC
|
Ограничителен клас
|
3 в съответствие с EN 60898-1
3 в съответствие с IEC 60898-1
|
[Ue] Номинално изолационно напрежение
|
500 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN 60947-2
500 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
|
[Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение
|
6 kV в съответствие с EN 60947-2
6 kV в съответствие с IEC 60947-2
|
Индикатор за позиция на контакта
|
Да
|
Тип управление
|
Палец
|
Локална сигнализация
|
Индикатор за изключване
|
Тип монтаж
|
Фиксиран
|
Монтажна подпора
|
DIN шина
|
Разпределителен блок
|
Отгоре или отдолу: Да
|
9 мм стъпка
|
4
|
Височина
|
85 mm
|
Широчина
|
36 mm
|
Дълбочина
|
78,5 mm
|
Нето тегло на продукта
|
0,25 kg
|
Цвят
|
Бяло
|
Механична издръжливост
|
20000 cycles
|
Електрическа устойчивост
|
10000 cycles
|
Свързване - клеморед
|
Единична клема (Отгоре или отдолу) 1…35 mm² твърд
Единична клема (Отгоре или отдолу) 1…25 mm² гъвкав
|
Захват на проводника
|
14 mm за Отгоре или отдолуВръзка
|
Затягащ момент
|
3,5 N.m Отгоре или отдолу
|
Защита от земна утечка
|
Отделен блок
|
Околна среда
IP степен на защита
|
IP20 в съответствие с IEC 60529
IP20 в съответствие с EN 60529
|
Ниво на замърсяване
|
3 в съответствие с EN 60947-2
3 в съответствие с IEC 60947-2
|
Категория на защита
|
IV
|
Отговаряне на тропически изисквания
|
2 в съответствие с IEC 60068-1
|
Относителна влажност
|
95 % при 55 C
|
Допустима работна надморска височина
|
0...2000 м
|
Температура на околния въздух при работа
|
-35…70 C
|
Температура на околната среда за съхранениe
|
-40…85 C
|
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
7,500 cm
|
Package 1 Width
|
3,500 cm
|
Package 1 Length
|
9,500 cm
|
Package 1 Weight
|
240,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
6
|
Package 2 Height
|
8,600 cm
|
Package 2 Width
|
9,800 cm
|
Package 2 Length
|
23,000 cm
|
Package 2 Weight
|
1,533 kg
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
66
|
Package 3 Height
|
30,000 cm
|
Package 3 Width
|
30,000 cm
|
Package 3 Length
|
40,000 cm
|
Package 3 Weight
|
17,552 kg
|
Устойчивост на офертата
Статус на офертата за устойчиво развитие
|
Продукт Green Premium
|
Регламенти на REACh
|
Декларация на REACh
|
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
|
Съвместим
Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
|
Toxic heavy metal free
|
Да
|
Mercury free
|
Да
|
Регламент на Китай относно RoHS
|
Декларация на Китай относно RoHS
|
RoHS exemption information
|
Да
|
Оповестяване за опазване на околната среда
|
Екологичен профил на продукт
|
Профил на циркулярност
|
Няма нужда от специфични операции по рециклиране
|
WEEE
|
При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
|
Прозиводителност на халогенно съдържание
|
Продукт без халогенни елементи
|
Гаранции по договора
|
|