Schneider-Electric ehnaton
 
A9F75201 картинка- ehnaton
A9F75201
Миниатюрен автоматичен прекъсвач - 2P - 1A - крива D
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
Съкратено наименование на устройството IC60N
Брой полюси 2P
Брой защитени полюси 2
[In] номинален ток 1 A
Тип мрежа DC
AC
Техлнология изкючвателно устройство Термо-магнитен
Крива D
Изключвателна способност 6000 A Icn при 400 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60898-1
50 kA Icu при 12...60 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60947-2
50 kA Icu при 220...240 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60947-2
50 kA Icu при 100...133 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60947-2
50 kA Icu при 380...415 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60947-2
25 kA Icu при 440 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60947-2
10 kA Icu при <= 125 V DC в съответствие с EN/IEC 60947-2
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
Стандарти IEC 60947-2
EN 60898-1
IEC 60898-1
EN 60947-2
Допълнителни устройства
Честота на мрежата 50/60 Hz
Магнитно изключване 12 x In +/- 20 %
Работна изключвателна възможност 50 kA 100 % в съответствие с EN 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
50 kA 100 % в съответствие с IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
50 kA 100 % в съответствие с EN 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz
25 kA 100 % в съответствие с EN 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
50 kA 100 % в съответствие с IEC 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz
25 kA 100 % в съответствие с IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
50 kA 100 % в съответствие с IEC 60947-2 - 12...133 V AC 50/60 Hz
50 kA 100 % в съответствие с EN 60947-2 - 12...133 V AC 50/60 Hz
6000 A 100 % в съответствие с EN 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz
6000 A 100 % в съответствие с IEC 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz
10 kA 100 % в съответствие с IEC 60947-2 - 72...125 V DC
10 kA 100 % в съответствие с EN 60947-2 - 72...125 V DC
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
9 мм стъпка 4
Височина 85 mm
Широчина 36 mm
Дълбочина 78,5 mm
Нето тегло на продукта 0,25 kg
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
Package 1 Height 7,5 cm
Package 1 Width 3,6 cm
Package 1 Length 9,5 cm
Package 1 Weight 226,0 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 6
Package 2 Height 2,93 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 20,0 cm
Package 2 Weight 1,42 kg
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 66
Package 3 Height 30,0 cm
Package 3 Width 30,0 cm
Package 3 Length 40,0 cm
Package 3 Weight 16,124 kg
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
WEEE При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
Прозиводителност на халогенно съдържание Продукт без халогенни елементи
Гаранции по договора
Гаранция 18 months