Schneider-Electric ehnaton
 
A9F77206 картинка- ehnaton
A9F77206
Acti9 iC60N, Миниатюрен автоматичен прекъсвач, 2P, 6 A, C крива, 6000 A (IEC 60898-1), 10 kA (IEC 60947-2)
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
Съкратено наименование на устройството IC60N
Брой полюси 2P
Брой защитени полюси 2
[In] номинален ток 6 A
Тип мрежа DC
AC
Техлнология изкючвателно устройство Термо-магнитен
Крива C
Изключвателна способност 6000 A Icn при 400 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60898-1
36 kA Icu при 12...60 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60947-2
10 kA Icu при <= 125 V DC в съответствие с EN/IEC 60947-2
10 kA Icu при 380...415 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60947-2
20 kA Icu при 220...240 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60947-2
6 kA Icu при 440 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60947-2
36 kA Icu при 100...133 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60947-2
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
Стандарти EN 60898-1
EN 60947-2
IEC 60947-2
IEC 60898-1
Етикети за качество NF
Допълнителни устройства
Честота на мрежата 50/60 Hz
Магнитно изключване 8 x In +/- 20 %
Работна изключвателна възможност 15 kA 75 % в съответствие с EN 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
7,5 kA 75 % в съответствие с EN 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz
4,5 kA 75 % в съответствие с EN 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
15 kA 75 % в съответствие с IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
7,5 kA 75 % в съответствие с IEC 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz
4,5 kA 75 % в съответствие с IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
27 kA 75 % в съответствие с IEC 60947-2 - 12...133 V AC 50/60 Hz
27 kA 75 % в съответствие с EN 60947-2 - 12...133 V AC 50/60 Hz
6000 A 100 % в съответствие с EN 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz
6000 A 100 % в съответствие с IEC 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz
10 kA 100 % в съответствие с IEC 60947-2 - 72...125 V DC
10 kA 100 % в съответствие с EN 60947-2 - 72...125 V DC
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
9 мм стъпка 4
Височина 85 mm
Широчина 36 mm
Дълбочина 78,5 mm
Нето тегло на продукта 0,25 kg
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
Package 1 Height 7,3 cm
Package 1 Width 3,6 cm
Package 1 Length 8,5 cm
Package 1 Weight 217 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 6
Package 2 Height 8,6 cm
Package 2 Width 10 cm
Package 2 Length 22,4 cm
Package 2 Weight 1,362 kg
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 66
Package 3 Height 30 cm
Package 3 Width 30 cm
Package 3 Length 40 cm
Package 3 Weight 15,55 kg
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
WEEE При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
Прозиводителност на халогенно съдържание Продукт без халогенни елементи
Гаранции по договора
Гаранция 18 months