|
|
|
A9F83220
Миниатюрен автоматичен прекъсвач - 2P - 20A - крива B
|
|
|
Заглавна страница
Приложение на устройството
|
Дистрибуция
|
Обхват
|
Acti 9
|
Наименование на продукта
|
Acti9 iC60
|
Тип продукт или компонент
|
Миниатюрен прекъсвач
|
Съкратено наименование на устройството
|
iC60H
|
Брой полюси
|
2P
|
Брой защитени полюси
|
2
|
[In] номинален ток
|
20 A
|
Тип мрежа
|
DC
AC
|
Техлнология изкючвателно устройство
|
Термо-магнитен
|
Крива
|
B
|
Изключвателна способност
|
10000 A Icn при 400 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60898-1
42 kA Icu при 12...133 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60947-2
10 kA Icu при 440 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60947-2
15 kA Icu при 380...415 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60947-2
30 kA Icu при 220...240 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60947-2
15 kA Icu при <= 125 V DC в съответствие с EN/IEC 60947-2
|
Категория за оползотворяване
|
Категория А в съответствие с EN 60947-2
Категория А в съответствие с IEC 60947-2
|
Възможност за изолация
|
Да в съответствие с EN 60898-1
Да в съответствие с EN 60947-2
Да в съответствие с IEC 60898-1
Да в съответствие с IEC 60947-2
|
Стандарти
|
EN 60898-1
EN 60947-2
IEC 60947-2
IEC 60898-1
|
Допълнителни устройства
Честота на мрежата
|
50/60 Hz
|
Магнитно изключване
|
4 x In +/- 20 %
|
Работна изключвателна възможност
|
15 kA 50 % в съответствие с EN 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
7,5 kA 50 % в съответствие с EN 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz
5 kA 50 % в съответствие с EN 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
15 kA 50 % в съответствие с IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
7,5 kA 50 % в съответствие с IEC 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz
5 kA 50 % в съответствие с IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
7500 A 75 % в съответствие с EN 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz
7500 A 75 % в съответствие с IEC 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz
21 kA 50 % в съответствие с IEC 60947-2 - 12...133 V AC 50/60 Hz
21 kA 50 % в съответствие с EN 60947-2 - 12...133 V AC 50/60 Hz
15 kA 100 % в съответствие с IEC 60947-2 - 72...125 V DC
15 kA 100 % в съответствие с EN 60947-2 - 72...125 V DC
|
Ограничителен клас
|
3 в съответствие с EN 60898-1
3 в съответствие с IEC 60898-1
|
[Ue] Номинално изолационно напрежение
|
500 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN 60947-2
500 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
|
[Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение
|
6 kV в съответствие с EN 60947-2
6 kV в съответствие с IEC 60947-2
|
Индикатор за позиция на контакта
|
Да
|
Тип управление
|
Палец
|
Локална сигнализация
|
Индикатор за изключване
|
Тип монтаж
|
Фиксиран
|
Монтажна подпора
|
DIN шина
|
Разпределителен блок
|
Отгоре или отдолу: Да
|
9 мм стъпка
|
4
|
Височина
|
85 mm
|
Широчина
|
36 mm
|
Дълбочина
|
78,5 mm
|
Нето тегло на продукта
|
0,25 kg
|
Цвят
|
Бяло
|
Механична издръжливост
|
20000 cycles
|
Електрическа устойчивост
|
10000 cycles
|
Свързване - клеморед
|
Единична клема (Отгоре или отдолу) 1…25 mm² твърд
Единична клема (Отгоре или отдолу) 1…16 mm² гъвкав
|
Захват на проводника
|
14 mm за Отгоре или отдолуВръзка
|
Затягащ момент
|
2 N.m Отгоре или отдолу
|
Защита от земна утечка
|
Отделен блок
|
Околна среда
IP степен на защита
|
IP20 conforming to IEC 60529
IP20 conforming to EN 60529
|
Ниво на замърсяване
|
3 в съответствие с EN 60947-2
3 в съответствие с IEC 60947-2
|
Категория на защита
|
IV
|
Отговаряне на тропически изисквания
|
2 в съответствие с IEC 60068-1
|
Относителна влажност
|
95 % при 55 C
|
Допустима работна надморска височина
|
0...2000 м
|
Температура на околния въздух при работа
|
-35…70 C
|
Температура на околната среда за съхранениe
|
-40…85 C
|
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
7,5 cm
|
Package 1 Width
|
3,6 cm
|
Package 1 Length
|
9,4 cm
|
Package 1 Weight
|
234,497 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
6
|
Package 2 Height
|
8 cm
|
Package 2 Width
|
9,8 cm
|
Package 2 Length
|
22,5 cm
|
Package 2 Weight
|
1,454 kg
|
Unit Type of Package 3
|
S02
|
Number of Units in Package 3
|
24
|
Package 3 Height
|
15 cm
|
Package 3 Width
|
30 cm
|
Package 3 Length
|
40 cm
|
Package 3 Weight
|
6,687 kg
|
Устойчивост на офертата
Опаковки без пластмаси
|
Да
|
Пакет с карта за рециклиране
|
Да
|
SCIP номер
|
26ff71d1-98cf-4280-8725-455b9a6b2fb9
|
REACh Регламент
|
Декларация на REACh
|
Директива на ЕС за ограничението на опасните вещества
|
Съответства на изискванията Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
|
Токсичен дебел без тежки метали
|
Да
|
Без живак
|
Да
|
Устойчива опаковка
|
Да
|
Информация за освобождаване от RoHS
|
Да
|
Регламент за ограничаване на опасните вещества в Китай
|
Декларация на Китай относно RoHS
|
Оповестяване за опазване на околната среда
|
Екологичен профил на продукт
|
Профил на циркулярност
|
Няма нужда от специфични операции по рециклиране
|
ОЕЕО
|
На пазарите в Европейския съюз продуктът трябва да се изхвърля според разделно събиране на отпадъци и никога не трябва да попада в кофите за общ боклук
|
Връщане
|
No
|
Въглероден отпечатък (kg CO2 eq.)
|
28
|
Гаранции по договора
|
|