|
|
|
A9F83302
Миниатюрен автоматичен прекъсвач - 3P - 2A - крива B
|
|
|
|
|
|
|
Край на търговската реализация IX 13, 2024
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
iC60H
|
Брой полюси
|
3P
|
Брой защитени полюси
|
3
|
[In] номинален ток
|
2 A
|
Тип мрежа
|
DC
AC
|
Техлнология изкючвателно устройство
|
Термо-магнитен
|
Крива
|
B
|
Изключвателна способност
|
10000 A Icn при 400 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60898-1
15 kA Icu при <= 180 V DC в съответствие с EN/IEC 60947-2
70 kA Icu при 12...60 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60947-2
70 kA Icu при 220...240 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60947-2
70 kA Icu при 100...133 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60947-2
70 kA Icu при 380...415 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60947-2
70 kA Icu при 440 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60947-2
|
Категория за оползотворяване
|
Категория А в съответствие с EN 60947-2
Категория А в съответствие с IEC 60947-2
|
Възможност за изолация
|
Да в съответствие с EN 60898-1
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
4 x In +/- 20 %
|
Работна изключвателна възможност
|
70 kA 100 % в съответствие с EN 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
70 kA 100 % в съответствие с IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
70 kA 100 % в съответствие с EN 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz
70 kA 100 % в съответствие с IEC 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz
70 kA 100 % в съответствие с EN 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
70 kA 100 % в съответствие с IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
7500 A 75 % в съответствие с EN 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz
7500 A 75 % в съответствие с IEC 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz
70 kA 100 % в съответствие с IEC 60947-2 - 12...133 V AC 50/60 Hz
70 kA 100 % в съответствие с EN 60947-2 - 12...133 V AC 50/60 Hz
15 kA 100 % в съответствие с IEC 60947-2 - 125...180 V DC
15 kA 100 % в съответствие с EN 60947-2 - 125...180 V DC
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
54 mm
|
Дълбочина
|
78,5 mm
|
Тегло на продукта
|
0,375 kg
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
7,5 cm
|
Package 1 Width
|
3,6 cm
|
Package 1 Length
|
9,4 cm
|
Package 1 Weight
|
346,641 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
4
|
Package 2 Height
|
8,0 cm
|
Package 2 Width
|
9,8 cm
|
Package 2 Length
|
22,5 cm
|
Package 2 Weight
|
1,434 kg
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
44
|
Package 3 Height
|
30,0 cm
|
Package 3 Width
|
30,0 cm
|
Package 3 Length
|
40,0 cm
|
Package 3 Weight
|
16,207 kg
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
При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
|
Прозиводителност на халогенно съдържание
|
Продукт без халогенни елементи
|
Гаранции по договора
|
|