Schneider-Electric ehnaton
 
A9F83363 картинка- ehnaton
A9F83363
Миниатюрен автоматичен прекъсвач - 3P - 63A - крива B
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
Съкратено наименование на устройството iC60H
Брой полюси 3P
Брой защитени полюси 3
[In] номинален ток 63 A
Тип мрежа AC
DC
Техлнология изкючвателно устройство Термо-магнитен
Крива B
Изключвателна способност 10000 A Icn при 400 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60898-1
42 kA Icu при 12...60 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60947-2
10 kA Icu при 440 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60947-2
15 kA Icu при 380...415 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60947-2
30 kA Icu при 220...240 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60947-2
42 kA Icu при 100...133 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60947-2
15 kA Icu при <= 180 V DC в съответствие с EN/IEC 60947-2
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
Стандарти EN 60947-2
EN 60898-1
IEC 60947-2
IEC 60898-1
Допълнителни устройства
Честота на мрежата 50/60 Hz
Магнитно изключване 4 x In +/- 20 %
Работна изключвателна възможност 15 kA 50 % в съответствие с EN 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
7,5 kA 50 % в съответствие с EN 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz
5 kA 50 % в съответствие с EN 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
15 kA 50 % в съответствие с IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
7,5 kA 50 % в съответствие с IEC 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz
5 kA 50 % в съответствие с IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
7500 A 75 % в съответствие с EN 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz
7500 A 75 % в съответствие с IEC 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz
21 kA 50 % в съответствие с IEC 60947-2 - 12...133 V AC 50/60 Hz
21 kA 50 % в съответствие с EN 60947-2 - 12...133 V AC 50/60 Hz
15 kA 100 % в съответствие с IEC 60947-2 - 125...180 V DC
15 kA 100 % в съответствие с EN 60947-2 - 125...180 V DC
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
9 мм стъпка 6
Височина 85 mm
Широчина 54 mm
Дълбочина 78,5 mm
Тегло на продукта 0,375 kg
Цвят Бяло
Механична издръжливост 20000 cycles
Електрическа устойчивост 10000 cycles
Свързване - клеморед Единична клема (Отгоре или отдолу) 1…35 mm² твърд
Единична клема (Отгоре или отдолу) 1…25 mm² гъвкав
Захват на проводника 14 mm за Отгоре или отдолуВръзка
Затягащ момент 3,5 N.m Отгоре или отдолу
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
Package 1 Height 7,500 cm
Package 1 Width 5,500 cm
Package 1 Length 9,500 cm
Package 1 Weight 395,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 4
Package 2 Height 8,000 cm
Package 2 Width 9,800 cm
Package 2 Length 22,500 cm
Package 2 Weight 1,640 kg
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 44
Package 3 Height 30,000 cm
Package 3 Width 30,000 cm
Package 3 Length 40,000 cm
Package 3 Weight 18,721 kg
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
WEEE При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
Гаранции по договора
Гаранция 18 months