|
|
|
A9F84450
Миниатюрен автоматичен прекъсвач - 4P - 50A - крива C
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
iC60H
|
Брой полюси
|
4P
|
Брой защитени полюси
|
4
|
[In] номинален ток
|
50 A
|
Тип мрежа
|
AC
DC
|
Техлнология изкючвателно устройство
|
Термо-магнитен
|
Крива
|
C
|
Изключвателна способност
|
10000 A Icn при 400 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60898-1
42 kA Icu при 12...60 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60947-2
10 kA Icu при 440 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60947-2
15 kA Icu при 380...415 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60947-2
30 kA Icu при 220...240 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60947-2
42 kA Icu при 100...133 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60947-2
15 kA Icu при <= 250 V DC в съответствие с EN/IEC 60947-2
|
Категория за оползотворяване
|
Категория А в съответствие с EN 60947-2
Категория А в съответствие с IEC 60947-2
|
Възможност за изолация
|
Да в съответствие с EN 60898-1
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
8 x In +/- 20 %
|
Работна изключвателна възможност
|
15 kA 50 % в съответствие с EN 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
7,5 kA 50 % в съответствие с EN 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz
5 kA 50 % в съответствие с EN 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
15 kA 50 % в съответствие с IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
7,5 kA 50 % в съответствие с IEC 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz
5 kA 50 % в съответствие с IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
7500 A 75 % в съответствие с EN 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz
7500 A 75 % в съответствие с IEC 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz
21 kA 50 % в съответствие с IEC 60947-2 - 12...133 V AC 50/60 Hz
21 kA 50 % в съответствие с EN 60947-2 - 12...133 V AC 50/60 Hz
15 kA 100 % в съответствие с IEC 60947-2 - 180...250 V DC
15 kA 100 % в съответствие с EN 60947-2 - 180...250 V DC
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
8
|
Височина
|
85 mm
|
Широчина
|
72 mm
|
Дълбочина
|
78,5 mm
|
Нето тегло на продукта
|
0,5 kg
|
Цвят
|
Бяло
|
Механична издръжливост
|
20000 cycles
|
Електрическа устойчивост
|
10000 cycles
|
Свързване - клеморед
|
Единична клема (Отгоре или отдолу) 1…35 mm² твърд
Единична клема (Отгоре или отдолу) 1…25 mm² гъвкав
|
Захват на проводника
|
14 mm за Отгоре или отдолуВръзка
|
Затягащ момент
|
3,5 N.m Отгоре или отдолу
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
7,000 cm
|
Package 1 Width
|
7,500 cm
|
Package 1 Length
|
9,500 cm
|
Package 1 Weight
|
525,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
3
|
Package 2 Height
|
8,000 cm
|
Package 2 Width
|
10,000 cm
|
Package 2 Length
|
22,000 cm
|
Package 2 Weight
|
1,640 kg
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
33
|
Package 3 Height
|
30,000 cm
|
Package 3 Width
|
30,000 cm
|
Package 3 Length
|
40,000 cm
|
Package 3 Weight
|
18,429 kg
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
При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
|
Гаранции по договора
|
|