Schneider-Electric ehnaton
 
A9F84470 картинка- ehnaton
A9F84470
Миниатюрен автоматичен прекъсвач - 4P - 0.5A - крива C
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
Съкратено наименование на устройството iC60H
Брой полюси 4P
Брой защитени полюси 4
[In] номинален ток 0,5 A
Тип мрежа AC
DC
Техлнология изкючвателно устройство Термо-магнитен
Крива C
Изключвателна способност 10000 A Icn при 400 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60898-1
15 kA Icu при <= 250 V DC в съответствие с EN/IEC 60947-2
70 kA Icu при 12...60 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60947-2
70 kA Icu при 220...240 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60947-2
70 kA Icu при 100...133 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60947-2
70 kA Icu при 380...415 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60947-2
70 kA Icu при 440 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60947-2
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
Стандарти IEC 60898-1
IEC 60947-2
EN 60947-2
EN 60898-1
Допълнителни устройства
Честота на мрежата 50/60 Hz
Магнитно изключване 8 x In +/- 20 %
Работна изключвателна възможност 70 kA 100 % в съответствие с EN 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
70 kA 100 % в съответствие с IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
70 kA 100 % в съответствие с EN 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz
70 kA 100 % в съответствие с IEC 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz
70 kA 100 % в съответствие с EN 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
70 kA 100 % в съответствие с IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
7500 A 75 % в съответствие с EN 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz
7500 A 75 % в съответствие с IEC 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz
70 kA 100 % в съответствие с IEC 60947-2 - 12...133 V AC 50/60 Hz
70 kA 100 % в съответствие с EN 60947-2 - 12...133 V AC 50/60 Hz
15 kA 100 % в съответствие с IEC 60947-2 - 180...250 V DC
15 kA 100 % в съответствие с EN 60947-2 - 180...250 V DC
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
9 мм стъпка 8
Височина 85 mm
Широчина 72 mm
Дълбочина 78,5 mm
Нето тегло на продукта 0,5 kg
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
Package 1 Height 7,0 cm
Package 1 Width 7,5 cm
Package 1 Length 9,3 cm
Package 1 Weight 443,0 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 3
Package 2 Height 7,8 cm
Package 2 Width 9,8 cm
Package 2 Length 22,0 cm
Package 2 Weight 1,387 kg
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 33
Package 3 Height 30,0 cm
Package 3 Width 30,0 cm
Package 3 Length 40,0 cm
Package 3 Weight 15,744 kg
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
WEEE При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
Прозиводителност на халогенно съдържание Продукт без халогенни елементи
Гаранции по договора
Гаранция 18 months