Schneider-Electric ehnaton
 
A9F84616 картинка- ehnaton
A9F84616
Миниатюрен автоматичен прекъсвач - 1P + N - 16A - крива C
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
Съкратено наименование на устройството iC60H
Брой полюси 1P + N
Брой защитени полюси 1
Неутрална позиция Ляво
[In] номинален ток 16 A
Тип мрежа AC
Техлнология изкючвателно устройство Термо-магнитен
Крива C
Изключвателна способност 10000 A Icn при 230 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60898-1
15 kA Icu при 220...240 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60947-2
42 kA Icu при 12...60 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60947-2
30 kA Icu при 100...133 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60947-2
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
Стандарти EN 60947-2
EN 60898-1
IEC 60898-1
IEC 60947-2
Допълнителни устройства
Честота на мрежата 50/60 Hz
Магнитно изключване 8 x In +/- 20 %
Работна изключвателна възможност 21 kA 50 % в съответствие с EN 60947-2 - 12...60 V AC 50/60 Hz
7,5 kA 50 % в съответствие с EN 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
21 kA 50 % в съответствие с IEC 60947-2 - 12...60 V AC 50/60 Hz
7,5 kA 50 % в съответствие с IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
7500 A 75 % в съответствие с EN 60898-1 - 230 V AC 50/60 Hz
7500 A 75 % в съответствие с IEC 60898-1 - 230 V AC 50/60 Hz
15 kA 50 % в съответствие с IEC 60947-2 - 100...133 V AC 50/60 Hz
15 kA 50 % в съответствие с EN 60947-2 - 100...133 V AC 50/60 Hz
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
9 мм стъпка 4
Височина 85 mm
Широчина 36 mm
Дълбочина 78,5 mm
Нето тегло на продукта 0,25 kg
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
Package 1 Height 7,500 cm
Package 1 Width 3,600 cm
Package 1 Length 9,400 cm
Package 1 Weight 258,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 6
Package 2 Height 8,000 cm
Package 2 Width 9,800 cm
Package 2 Length 22,500 cm
Package 2 Weight 1558,000 kg
Unit Type of Package 3 S02
Number of Units in Package 3 66
Package 3 Height 15,000 cm
Package 3 Width 30,000 cm
Package 3 Length 40,000 cm
Package 3 Weight 17,469 kg
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
WEEE При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
Прозиводителност на халогенно съдържание Продукт без халогенни елементи
Гаранции по договора
Гаранция 18 months