Schneider-Electric ehnaton
 
A9F90272 картинка- ehnaton
A9F90272
Миниатюрен автоматичен прекъсвач - 2P - 1.6A - крива MA
Schneider Electric
Характеристики
Основни
Приложение на устройството Мотор
Обхват Acti 9
Наименование на продукта Acti9 iC60
Тип продукт или компонент Миниатюрен прекъсвач
Съкратено наименование на устройството iC60L
Брой полюси 2P
Брой защитени полюси 2
[In] номинален ток 1,6 A
Тип мрежа AC
Техлнология изкючвателно устройство Магнитен
Крива MA
Изключвателна способност 15 kA Icu при 440 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60947-2
20 kA Icu при 380...415 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60947-2
40 kA Icu при 220...240 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60947-2
Категория за оползотворяване Категория А в съответствие с EN 60947-2
Категория А в съответствие с IEC 60947-2
Възможност за изолация Да в съответствие с EN 60947-2
Да в съответствие с IEC 60947-2
Стандарти EN 60947-2
IEC 60947-2
Допълнителни устройства
Честота на мрежата 50/60 Hz
Магнитно изключване 12 x In +/- 20 %
Работна изключвателна възможност 10 kA 50 % в съответствие с EN 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz
7,5 kA 50 % в съответствие с EN 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
10 kA 50 % в съответствие с IEC 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz
7,5 kA 50 % в съответствие с IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
20 kA 50 % в съответствие с EN 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
20 kA 50 % в съответствие с IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
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
9 мм стъпка 4
Височина 85 mm
Широчина 36 mm
Дълбочина 78,5 mm
Нето тегло на продукта 0,25 kg
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
Package 1 Height 7,100 cm
Package 1 Width 3,500 cm
Package 1 Length 9,200 cm
Package 1 Weight 216,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 6
Package 2 Height 8,100 cm
Package 2 Width 10,100 cm
Package 2 Length 22,300 cm
Package 2 Weight 1,358 kg
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 66
Package 3 Height 30,000 cm
Package 3 Width 30,000 cm
Package 3 Length 40,000 cm
Package 3 Weight 16,070 kg
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
WEEE При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
Прозиводителност на халогенно съдържание Продукт без халогенни елементи
Гаранции по договора
Гаранция 18 months