|
|
|
A9F90325
Миниатюрни автоматични прекъсвачи iC60L - 3P - 25A - крива МА
|
|
|
Основни
Приложение на устройството
|
Мотор
|
Обхват
|
Acti 9
|
Наименование на продукта
|
Acti9 iC60
|
Тип продукт или компонент
|
Миниатюрен прекъсвач
|
Съкратено наименование на устройството
|
iC60L
|
Брой полюси
|
3P
|
Брой защитени полюси
|
3
|
[In] номинален ток
|
25 A
|
Тип мрежа
|
AC
|
Техлнология изкючвателно устройство
|
Магнитен
|
Крива
|
MA
|
Изключвателна способност
|
10 kA Icu при 440 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60947-2
15 kA Icu при 380...415 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60947-2
30 kA Icu при 220...240 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60947-2
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
12 x In +/- 20 %
|
Работна изключвателна възможност
|
15 kA 50 % в съответствие с EN 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
7,5 kA 50 % в съответствие с EN 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz
5 kA 50 % в съответствие с EN 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
15 kA 50 % в съответствие с IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
7,5 kA 50 % в съответствие с IEC 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz
5 kA 50 % в съответствие с IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
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
54 mm
|
Дълбочина
|
78,5 mm
|
Тегло на продукта
|
0,375 kg
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
7,3 cm
|
Package 1 Width
|
5,4 cm
|
Package 1 Length
|
8,5 cm
|
Package 1 Weight
|
378,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
4
|
Package 2 Height
|
8,1 cm
|
Package 2 Width
|
9,8 cm
|
Package 2 Length
|
22,4 cm
|
Package 2 Weight
|
1,577 kg
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
44
|
Package 3 Height
|
30,0 cm
|
Package 3 Width
|
30,0 cm
|
Package 3 Length
|
40,0 cm
|
Package 3 Weight
|
17,835 kg
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
При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
|
Гаранции по договора
|
|