|
|
|
A9F92202
Миниатюрен автоматичен прекъсвач - 2P - 2A - крива Z
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
iC60L
|
Брой полюси
|
2P
|
Брой защитени полюси
|
2
|
[In] номинален ток
|
2 A
|
Тип мрежа
|
DC
AC
|
Техлнология изкючвателно устройство
|
Термо-магнитен
|
Крива
|
Z
|
Изключвателна способност
|
15000 A Icn при 400 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60898-1
70 kA Icu при 440 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60947-2
100 kA Icu при 12...60 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60947-2
100 kA Icu при 220...240 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60947-2
100 kA Icu при 100...133 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60947-2
100 kA Icu при 380...415 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60947-2
20 kA Icu при <= 125 V DC в съответствие с EN/IEC 60947-2
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
3 x In +/- 20 %
|
Работна изключвателна възможност
|
100 kA 100 % в съответствие с EN 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
100 kA 100 % в съответствие с IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
100 kA 100 % в съответствие с EN 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz
70 kA 100 % в съответствие с EN 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
100 kA 100 % в съответствие с IEC 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz
70 kA 100 % в съответствие с IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
100 kA 100 % в съответствие с EN 60947-2 - 12...133 V AC 50/60 Hz
100 kA 100 % в съответствие с IEC 60947-2 - 12...133 V AC 50/60 Hz
20 kA 100 % в съответствие с EN 60947-2 - 72...125 V DC
20 kA 100 % в съответствие с IEC 60947-2 - 72...125 V DC
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
36 mm
|
Дълбочина
|
78,5 mm
|
Тегло на продукта
|
0,25 kg
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
3,500 cm
|
Package 1 Width
|
7,500 cm
|
Package 1 Length
|
9,500 cm
|
Package 1 Weight
|
223,200 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
6
|
Package 2 Height
|
8,000 cm
|
Package 2 Width
|
10,000 cm
|
Package 2 Length
|
22,500 cm
|
Package 2 Weight
|
1,399 kg
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
66
|
Package 3 Height
|
30,000 cm
|
Package 3 Width
|
30,000 cm
|
Package 3 Length
|
40,000 cm
|
Package 3 Weight
|
15,818 kg
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
При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
|
Прозиводителност на халогенно съдържание
|
Продукт без халогенни елементи
|
Гаранции по договора
|
|