Schneider-Electric ehnaton
 
A9F92463 картинка- ehnaton
A9F92463
Миниатюрен автоматичен прекъсвач - 4P - 63A - крива Z
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
Брой полюси 4P
Брой защитени полюси 4
[In] номинален ток 63 A
Тип мрежа AC
DC
Техлнология изкючвателно устройство Термо-магнитен
Крива Z
Изключвателна способност 15000 A Icn при 400 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60898-1
10 kA Icu при 440 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60947-2
15 kA Icu при 380...415 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60947-2
30 kA Icu при 220...240 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60947-2
70 kA Icu при 12...60 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60947-2
70 kA Icu при 100...133 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60947-2
20 kA Icu при <= 250 V DC в съответствие с EN/IEC 60947-2
Категория за оползотворяване Категория А в съответствие с EN 60947-2
Категория А в съответствие с IEC 60947-2
Възможност за изолация Да в съответствие с EN 60947-2
Да в съответствие с IEC 60947-2
Стандарти IEC 60947-2
EN 60947-2
Допълнителни устройства
Честота на мрежата 50/60 Hz
Магнитно изключване 3 x In +/- 20 %
Работна изключвателна възможност 15 kA 50 % в съответствие с EN 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
7,5 kA 50 % в съответствие с EN 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz
5 kA 50 % в съответствие с EN 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
15 kA 50 % в съответствие с IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
7,5 kA 50 % в съответствие с IEC 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz
5 kA 50 % в съответствие с IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
35 kA 50 % в съответствие с EN 60947-2 - 12...133 V AC 50/60 Hz
35 kA 50 % в съответствие с IEC 60947-2 - 12...133 V AC 50/60 Hz
20 kA 100 % в съответствие с EN 60947-2 - 180...250 V DC
20 kA 100 % в съответствие с IEC 60947-2 - 180...250 V DC
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
9 мм стъпка 8
Височина 85 mm
Широчина 72 mm
Дълбочина 78,5 mm
Тегло на продукта 0,5 kg
Цвят Бяло
Механична издръжливост 20000 cycles
Електрическа устойчивост 10000 cycles
Свързване - клеморед Единична клема (Отгоре или отдолу) 1…35 mm² твърд
Единична клема (Отгоре или отдолу) 1…25 mm² гъвкав
Захват на проводника 14 mm за Отгоре или отдолуВръзка
Затягащ момент 3,5 N.m Отгоре или отдолу
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
Package 1 Height 7,5 cm
Package 1 Width 7,2 cm
Package 1 Length 9,4 cm
Package 1 Weight 550,268 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 3
Package 2 Height 8 cm
Package 2 Width 9,8 cm
Package 2 Length 22,5 cm
Package 2 Weight 1,698 kg
Unit Type of Package 3 S02
Number of Units in Package 3 12
Package 3 Height 15 cm
Package 3 Width 30 cm
Package 3 Length 40 cm
Package 3 Weight 6,675 kg
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
WEEE При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
Гаранции по договора
Гаранция 18 months