Schneider-Electric ehnaton
 
A9F93301 картинка- ehnaton
A9F93301
Миниатюрен автоматичен прекъсвач - 3P - 1A - крива B
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
Брой полюси 3P
Брой защитени полюси 3
[In] номинален ток 1 A
Тип мрежа DC
AC
Техлнология изкючвателно устройство Термо-магнитен
Крива B
Изключвателна способност 15000 A Icn при 400 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60898-1
70 kA Icu при 440 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60947-2
100 kA Icu при 12...60 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60947-2
100 kA Icu при 220...240 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60947-2
100 kA Icu при 100...133 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60947-2
100 kA Icu при 380...415 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60947-2
20 kA Icu при <= 180 V DC в съответствие с EN/IEC 60947-2
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
Стандарти EN 60947-2
EN 60898-1
IEC 60898-1
IEC 60947-2
Допълнителни устройства
Честота на мрежата 50/60 Hz
Магнитно изключване 4 x In +/- 20 %
Работна изключвателна възможност 100 kA 100 % в съответствие с EN 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
100 kA 100 % в съответствие с IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
100 kA 100 % в съответствие с EN 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz
70 kA 100 % в съответствие с EN 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
100 kA 100 % в съответствие с IEC 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz
70 kA 100 % в съответствие с IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
100 kA 100 % в съответствие с EN 60947-2 - 12...133 V AC 50/60 Hz
100 kA 100 % в съответствие с IEC 60947-2 - 12...133 V AC 50/60 Hz
7500 A 50 % в съответствие с EN 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz
7500 A 50 % в съответствие с IEC 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz
20 kA 100 % в съответствие с EN 60947-2 - 125...180 V DC
20 kA 100 % в съответствие с IEC 60947-2 - 125...180 V DC
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
9 мм стъпка 6
Височина 85 mm
Широчина 54 mm
Дълбочина 78,5 mm
Нето тегло на продукта 0,375 kg
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
Package 1 Height 7,5 cm
Package 1 Width 5,4 cm
Package 1 Length 9,4 cm
Package 1 Weight 353,511 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 4
Package 2 Height 8 cm
Package 2 Width 9,8 cm
Package 2 Length 22,5 cm
Package 2 Weight 1,461 kg
Unit Type of Package 3 S02
Number of Units in Package 3 16
Package 3 Height 15 cm
Package 3 Width 30 cm
Package 3 Length 40 cm
Package 3 Weight 6,671 kg
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
WEEE При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
Прозиводителност на халогенно съдържание Продукт без халогенни елементи
Гаранции по договора
Гаранция 18 months