Schneider-Electric ehnaton
 
A9F93410 картинка- ehnaton
A9F93410
Миниатюрен автоматичен прекъсвач - 4P - 10A - крива B
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
Брой полюси 4P
Брой защитени полюси 4
[In] номинален ток 10 A
Тип мрежа DC
AC
Техлнология изкючвателно устройство Термо-магнитен
Крива B
Изключвателна способност 15000 A Icn при 400 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60898-1
50 kA Icu при 220...240 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60947-2
70 kA Icu при 12...60 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60947-2
70 kA Icu при 100...133 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60947-2
20 kA Icu при 440 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60947-2
25 kA Icu при 380...415 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60947-2
20 kA Icu при <= 250 V DC в съответствие с EN/IEC 60947-2
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
Стандарти IEC 60947-2
EN 60947-2
IEC 60898-1
EN 60898-1
Допълнителни устройства
Честота на мрежата 50/60 Hz
Магнитно изключване 4 x In +/- 20 %
Работна изключвателна възможност 12,5 kA 50 % в съответствие с EN 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz
10 kA 50 % в съответствие с EN 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
12,5 kA 50 % в съответствие с IEC 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz
10 kA 50 % в съответствие с IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
25 kA 50 % в съответствие с EN 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
25 kA 50 % в съответствие с IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
35 kA 50 % в съответствие с EN 60947-2 - 12...133 V AC 50/60 Hz
35 kA 50 % в съответствие с IEC 60947-2 - 12...133 V AC 50/60 Hz
7500 A 50 % в съответствие с EN 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz
7500 A 50 % в съответствие с IEC 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz
20 kA 100 % в съответствие с EN 60947-2 - 180...250 V DC
20 kA 100 % в съответствие с IEC 60947-2 - 180...250 V DC
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
9 мм стъпка 8
Височина 85 mm
Широчина 72 mm
Дълбочина 78,5 mm
Нето тегло на продукта 0,5 kg
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
Package 1 Height 7,500 cm
Package 1 Width 7,200 cm
Package 1 Length 9,500 cm
Package 1 Weight 439,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 3
Package 2 Height 8,000 cm
Package 2 Width 10,000 cm
Package 2 Length 22,500 cm
Package 2 Weight 1,374 kg
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 33
Package 3 Height 30,000 cm
Package 3 Width 30,000 cm
Package 3 Length 40,000 cm
Package 3 Weight 15,550 kg
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
WEEE При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
Прозиводителност на халогенно съдържание Продукт без халогенни елементи
Гаранции по договора
Гаранция 18 months