Заявлението ще бъде извадено от експлоатация, считано от 7 януари 2025 г

A9F95220 |
Schneider-Electric ehnaton
 
A9F95220 картинка- ehnaton
A9F95220
Миниатюрен автоматичен прекъсвач - 2P - 20A - крива K
Schneider Electric
Характеристики
Заглавна страница
Приложение на устройството Дистрибуция
Обхват Acti 9
Наименование на продукта Acti9 iC60
Тип продукт или компонент Миниатюрен прекъсвач
Съкратено наименование на устройството iC60L
Брой полюси 2P
Брой защитени полюси 2
[In] номинален ток 20 A
Тип мрежа AC
DC
Техлнология изкючвателно устройство Термо-магнитен
Крива K
Изключвателна способност 15000 A Icn при 400 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60898-1
70 kA Icu при 12...133 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60947-2
20 kA Icu при 440 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60947-2
25 kA Icu при 380...415 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60947-2
15 kA Icu при 220...250 V DC в съответствие с EN/IEC 60947-2
Категория за оползотворяване Категория А в съответствие с EN 60947-2
Категория А в съответствие с IEC 60947-2
Възможност за изолация Да в съответствие с EN 60947-2
Да в съответствие с IEC 60947-2
Стандарти IEC 60947-2
EN 60947-2
Допълнителни устройства
Честота на мрежата 50/60 Hz
Магнитно изключване 12 x In +/- 20 %
Работна изключвателна възможност 12,5 kA 50 % в съответствие с EN 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz
10 kA 50 % в съответствие с EN 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
12,5 kA 50 % в съответствие с IEC 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz
10 kA 50 % в съответствие с IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
25 kA 50 % в съответствие с EN 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
25 kA 50 % в съответствие с IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
35 kA 50 % в съответствие с EN 60947-2 - 12...133 V AC 50/60 Hz
35 kA 50 % в съответствие с IEC 60947-2 - 12...133 V AC 50/60 Hz
20 kA 100 % в съответствие с EN 60947-2 - 72...125 V DC
20 kA 100 % в съответствие с IEC 60947-2 - 72...125 V DC
Ограничителен клас 3 в съответствие с EN 60898-1
3 в съответствие с IEC 60898-1
[Ue] Номинално изолационно напрежение 500 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN 60947-2
500 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
[Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение 6 kV в съответствие с EN 60947-2
6 kV в съответствие с IEC 60947-2
Индикатор за позиция на контакта Да
Тип управление Палец
Локална сигнализация Индикатор за изключване
Тип монтаж Фиксиран
Монтажна подпора DIN шина
Разпределителен блок Отгоре или отдолу: Да
9 мм стъпка 4
Височина 85 mm
Широчина 36 mm
Дълбочина 78,5 mm
Нето тегло на продукта 0,25 kg
Цвят Бяло
Механична издръжливост 20000 cycles
Електрическа устойчивост 10000 cycles
Свързване - клеморед Единична клема (Отгоре или отдолу) 1…25 mm² твърд
Единична клема (Отгоре или отдолу) 1…16 mm² гъвкав
Захват на проводника 14 mm за Отгоре или отдолуВръзка
Затягащ момент 2 N.m Отгоре или отдолу
Защита от земна утечка Отделен блок
Околна среда
IP степен на защита IP20 conforming to IEC 60529
IP20 conforming to EN 60529
Ниво на замърсяване 3 в съответствие с EN 60947-2
3 в съответствие с IEC 60947-2
Категория на защита IV
Отговаряне на тропически изисквания 2 в съответствие с IEC 60068-1
Относителна влажност 95 % при 55 C
Допустима работна надморска височина 0...2000 м
Температура на околния въздух при работа -35…70 C
Температура на околната среда за съхранениe -40…85 C
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 7,100 cm
Package 1 Width 3,500 cm
Package 1 Length 9,400 cm
Package 1 Weight 228,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 6
Package 2 Height 8,100 cm
Package 2 Width 10,400 cm
Package 2 Length 22,500 cm
Package 2 Weight 1,429 kg
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 66
Package 3 Height 30,000 cm
Package 3 Width 30,000 cm
Package 3 Length 40,000 cm
Package 3 Weight 15,929 kg
Устойчивост на офертата
Опаковки без пластмаси Да
Пакет с карта за рециклиране Да
SCIP номер 26ff71d1-98cf-4280-8725-455b9a6b2fb9
REACh Регламент
print Декларация на REACh
Директива на ЕС за ограничението на опасните вещества Съответства на изискванията
print Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Токсичен дебел без тежки метали Да
Без живак Да
Устойчива опаковка Да
Информация за освобождаване от RoHS
print Да
Регламент за ограничаване на опасните вещества в Китай
print Декларация на Китай относно RoHS
Оповестяване за опазване на околната среда
print Екологичен профил на продукт
Профил на циркулярност Няма нужда от специфични операции по рециклиране
ОЕЕО На пазарите в Европейския съюз продуктът трябва да се изхвърля според разделно събиране на отпадъци и никога не трябва да попада в кофите за общ боклук
Връщане No
Въглероден отпечатък (kg CO2 eq.) 28
Гаранции по договора
Гаранция 18 months