|
|
|
A9MEM1540
PowerTag - Acti9 Monoconnect 3P -горна и долна позиция - Max63A- енергиен сензор
|
|
|
Заглавна страница
Range of product
|
PowerLogic
|
Наименование на продукта
|
PowerTag A9 M63
|
Тип продукт или компонент
|
Енергиен сензор
|
Poles
|
3P
|
Maximum current [Imax]
|
63 A
|
[Ib] Основен ток
|
10 A
|
Пусков ток
|
40 mA
|
Ток на насищане
|
130 A
|
Специфично приложение на продукта
|
Мониторинг на мрежата
Разпределение на разходите
Мониторинг на товара
Аларма за претоварване
Управление на енергията
|
Съвместимост на продуктите
|
Acti9 Smartlink SI B
Acti9 Smartlink SI D
Acti9 PowerTag Link C
Acti9 PowerTag Link
Acti9 PowerTag Link HD
Wiser IP Модул
EcoStruxure Panel Server Universal
EcoStruxure Panel Server Advanced
PrismaSet Active
|
Съвместимост на гамата
|
Acti 9 Acti9 iKQE RCBO
Multi 9 Multi9 C60
Multi 9 Multi9 ID
Multi 9 Multi9 C32N
Multi 9 Multi9 C65
Acti 9 Acti9 iID
Acti 9 Acti9 iID K
Acti 9 Acti9 iK60
Acti 9 Acti9 iKQ
Acti 9 Acti9 K60
Acti 9 Acti9 Reflex iC60
Acti 9 Acti9 iC65
Acti 9 Acti9 DT60
Acti 9 Acti 9 iC60 единична клема
|
Тип измервания
|
Активна мощност
Ток
Захранване
Фактор на мощността
Активна енергия
|
Клас на точност
|
Клас 1 ток в съответствие с IEC 61557-12
Клас 0.5 Захранване в съответствие с IEC 61557-12
Клас 1 активна мощност в съответствие с IEC 61557-12
Клас 1 активна енергия в съответствие с IEC 61557-12
Клас 1 фактор на мощността в съответствие с IEC 61557-12
|
Място на монтаж
|
Отгоре или отдолу
|
Монтажна подпора
|
На прекъсвач
|
Предназначение на продуктите
|
Разпределително табло
|
Степен на защита IP
|
Загуба на напрежение с измерения ток при загуба на напрежение
|
Поддържаща среда за предаване
|
Радио честота 2,4…2,4835 GHz в съответствие с IEEE 802.15.4
|
Емисионна мощност
|
10 mW
|
Допълнителни устройства
Монтажен режим
|
С винтове (клеморед)
|
Electrical connection (voltage sensing & power supply)
|
Конектор Зъб
|
Сечение на кабел
|
1 твърд кабел1,5…16 mm²
2 Неподвижен кабел1,5…2,5 mm²
2 твърд кабел1,5…2,5 mm²
1 Неподвижен кабел1,5…16 mm²
|
Supply voltage
|
380...415 V AC, +/- 20 %, Между фази
|
Честота на мрежата
|
50 Hz
60 Hz
|
Maximum power consumption
|
2 VA
|
Стандарти
|
IEC 61557-12
IEC 61010-1
IEC 61010-2-030
IEC 61326-1
ETSI EN 300 328
ETSI EN 301 487-1
|
Височина
|
16,5 mm
|
Широчина
|
54 mm
|
Дълбочина
|
43 mm
|
Нето тегло на продукта
|
28 g
|
Цвят
|
Бяло (RAL 9003)
|
Околна среда
Етикети за качество
|
CE
|
Директиви
|
2014/53/ЕС - директива за радио оборудване
|
Допустима работна надморска височина
|
0...2000 м
|
Температура на околния въздух при работа
|
-25…60 C
|
Температура на околната среда за съхранениe
|
-40…85 C
|
Категория на защита
|
III в съответствие с IEC 61010-1
|
Категория на измерване
|
Категория III в съответствие с IEC 61010-2-030
|
IP степен на защита
|
IP20 в съответствие с IEC 60529
|
IK степен на защита
|
IK05
|
Ниво на замърсяване
|
3
|
Относителна влажност
|
0…95 % при 45 C в съответствие с IEC 60721-3-3
|
Устойчивост на вибрации
|
3M4 в съответствие с IEC 60721-3-3
|
Електромагнитна съвместимост
|
Индустриална електромагнитна среда в съответствие с IEC 61326-1
Излъчвана ЕМС в съответствие с ETSI EN 301 489-17
Електромагнитна емисия в съответствие с IEC 62311
|
Environmental characteristics
|
Прахоустойчив клас 3S2 в съответствие с IEC 60721-3-3
Солена мъгла клас 3C2 в съответствие с IEC 60721-3-3
Използване на закрито
|
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,000 cm
|
Package 1 Width
|
6,000 cm
|
Package 1 Length
|
8,500 cm
|
Package 1 Weight
|
57,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
48
|
Package 2 Height
|
15,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
2,986 kg
|
Устойчивост на офертата
Статус на офертата за устойчиво развитие
|
Продукт Green Premium
|
Регламенти на REACh
|
Декларация на REACh
|
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
|
Compliant with Exemptions
|
Mercury free
|
Yes
|
RoHS exemption information
|
Yes
|
Регламент на Китай относно RoHS
|
Декларация на Китай относно RoHS
|
Оповестяване за опазване на околната среда
|
Екологичен профил на продукт
|
Профил на циркулярност
|
Информация за излизане от употреба
|
WEEE
|
При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
|
|
|