Заявлението ще бъде извадено от експлоатация, считано от 7 януари 2025 г

A9N18436 |
Schneider-Electric ehnaton
 
A9N18436 картинка- ehnaton
A9N18436
Миниатюрен автоматичен прекъсвач C120H - 4P - 100A - B крива
Schneider Electric
Характеристики
Заглавна страница
Обхват Acti 9
Наименование на продукта C120
Тип продукт или компонент Миниатюрен прекъсвач
Съкратено наименование на устройството C120H
Приложение на устройството Дистрибуция
Брой полюси 4P
Брой защитени полюси 4
[In] номинален ток 100 A при 30 C
Тип мрежа AC
Техлнология изкючвателно устройство Термо-магнитен
Крива B
Изключвателна способност 15000 A Icn при 230...400 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60898-1
10 kA Icu при 440 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60947-2
15 kA Icu при 380...415 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60947-2
30 kA Icu при 220...240 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60947-2
15 kA Icu при <= 500 V DC в съответствие с EN/IEC 60947-2
Възможност за изолация Да в съответствие с IEC 60947-2
Стандарти EN/IEC 60898-1
EN/IEC 60947-2
Продуктови сертификати EAC
Допълнителни устройства
Честота на мрежата 50/60 Hz
[Ue] номинално работно напрежение 380...415 V AC 50/60 Hz
<= 500 V DC
220...240 V AC 50/60 Hz
440 V AC 50/60 Hz
230...400 V AC 50/60 Hz
Магнитно изключване 3...5 x In
Работна изключвателна възможност 7500 A 50 % в съответствие с EN/IEC 60898-1 - 230...400 V AC 50/60 Hz
5 kA 50 % в съответствие с EN/IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
15 kA 50 % в съответствие с EN/IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
7,5 kA 50 % в съответствие с EN/IEC 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz
15 kA 100 % в съответствие с EN/IEC 60947-2 - <= 500 V DC
Ограничителен клас 3 в съответствие с EN/IEC 60947-2
[Ue] Номинално изолационно напрежение 500 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60947-2
[Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение 6 kV в съответствие с EN/IEC 60947-2
Индикатор за позиция на контакта Да
Тип управление Палец
Локална сигнализация Индикация Вкл./Изкл.
Тип монтаж Скоба
Монтажна подпора 35 mm симетрични DIN шина
Разпределителен блок НЕ
9 мм стъпка 12
Височина 81 mm
Дълбочина 73 mm
Широчина 108 mm
Нето тегло на продукта 0,82 kg
Цвят Бяло
Механична издръжливост 20000 cycles
Електрическа устойчивост 5000 cycles в съответствие с IEC 60947-2
Свързване - клеморед Клема тип тунел1…50 mm² твърд
Клема тип тунел1,5…35 mm² гъвкав
Захват на проводника 15 mm
Затягащ момент 3,5 N.m
Защита от земна утечка Отделен блок
Околна среда
IP степен на защита IP20 conforming to IEC 60529
Ниво на замърсяване 3 в съответствие с IEC 60947-2
Категория на защита IV
Отговаряне на тропически изисквания 2 в съответствие с IEC 60068-1
Относителна влажност 95 % при 55 C
Допустима работна надморска височина 2000 m
Температура на околния въздух при работа -30…60 C
Температура на околната среда за съхранениe -40…70 C
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 7,5 cm
Package 1 Width 8,8 cm
Package 1 Length 10,8 cm
Package 1 Weight 771 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 3
Package 2 Height 8,5 cm
Package 2 Width 9,5 cm
Package 2 Length 33,1 cm
Package 2 Weight 2,383 kg
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 18
Package 3 Height 30 cm
Package 3 Width 30 cm
Package 3 Length 40 cm
Package 3 Weight 14,787 kg
Устойчивост на офертата
Опаковки без пластмаси Да
Пакет с карта за рециклиране Не
BVB
print Приет
REACh Регламент
print Декларация на REACh
Директива на ЕС за ограничението на опасните вещества Съответства на изискванията
print Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Токсичен дебел без тежки метали Да
Без живак Да
Информация за освобождаване от RoHS
print Да
Регламент за ограничаване на опасните вещества в Китай
print Декларация на Китай относно RoHS
Оповестяване за опазване на околната среда
print Екологичен профил на продукт
Профил на циркулярност Няма нужда от специфични операции по рециклиране
ОЕЕО На пазарите в Европейския съюз продуктът трябва да се изхвърля според разделно събиране на отпадъци и никога не трябва да попада в кофите за общ боклук
Връщане No
Въглероден отпечатък (kg CO2 eq.) 39
Гаранции по договора
Гаранция 18 months