Schneider-Electric ehnaton
 
A9P64606 картинка- ehnaton
A9P64606
Миниатюрен прекъсвач (MCB), Acti9 iC40N, 1P+N, 6A, D крива, 6000A (IEC/EN 60898-1), 10kA (IEC/EN 60947-2)
Schneider Electric
Характеристики
Основни
Обхват Acti 9
Наименование на продукта Acti9 iC40
Тип продукт или компонент Миниатюрен прекъсвач
Съкратено наименование на устройството iC40N
Приложение на устройството Дистрибуция
Брой полюси 1P + N
Брой защитени полюси 1
Неутрална позиция Ляво
[In] номинален ток 6 A
Тип мрежа AC
Техлнология изкючвателно устройство Термо-магнитен
Крива D
Изключвателна способност 10 kA Icu при 230 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60947-2
6000 A Icn при 230 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60898-1
Възможност за изолация Да в съответствие с EN/IEC 60947-2
Етикети за качество AENOR
OVE
Допълнителни устройства
Честота на мрежата 50/60 Hz
[Ue] номинално работно напрежение 230 V AC 50/60 Hz
Магнитно изключване 10...14 x In в съответствие с EN/IEC 60898-1
12 x In +/- 20 % в съответствие с EN/IEC 60947-2
Работна изключвателна възможност 6000 A 100 % x Icn при 230 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60898-1
7,5 kA 75 % x Icn при 230 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60947-2
[Ue] Номинално изолационно напрежение 400 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60947-2
[Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение 4 kV в съответствие с EN/IEC 60947-2
Индикатор за позиция на контакта Да
Тип управление Палец
Локална сигнализация Индикация Вкл./Изкл.
Индикатор за изключване
Тип монтаж Скоба
Монтажна подпора DIN шина
9 мм стъпка 2
Височина 85 mm
Широчина 18 mm
Дълбочина 74 mm
Нето тегло на продукта 120 g
Цвят Бяло
Механична издръжливост 20000 cycles
Електрическа устойчивост 20000 cycles
Тип заключване Заключващо устройство
Свързване - клеморед Клема тип тунел Отгоре или отдолу1…10 mm² гъвкав
Клема тип тунел Отгоре или отдолу1…16 mm² твърд
Захват на проводника 14 mm за Отгоре или отдолуВръзка
Затягащ момент 2 N.m Отгоре или отдолу
Защита от земна утечка Отделен блок
Околна среда
Стандарти EN/IEC 60898-1
EN/IEC 60947-2
Продуктови сертификати CE
BV
RINA
DNV
Степен на защита IP IP20 в съответствие с IEC 60529
IP40 (Модулна кутия) в съответствие с IEC 60529
Ниво на замърсяване 3 в съответствие с EN/IEC 60947-2
Относителна влажност 95 % при 55 C
Допустима работна надморска височина 2000 m
Температура на околния въздух при работа -25…70 C
Температура на околната среда за съхранениe -40…85 C
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1,8 cm
Package 1 Width 7,4 cm
Package 1 Length 9,4 cm
Package 1 Weight 117,0 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 12
Package 2 Height 8,0 cm
Package 2 Width 9,8 cm
Package 2 Length 22,5 cm
Package 2 Weight 1,474 kg
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 132
Package 3 Height 30,0 cm
Package 3 Width 30,0 cm
Package 3 Length 40,0 cm
Package 3 Weight 16,701 kg
Устойчивост на офертата
Статус на офертата за устойчиво развитие Продукт Green Premium
Регламенти на REACh
print Декларация на REACh
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС Compliant with Exemptions
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
Профил на циркулярност Няма нужда от специфични операции по рециклиране
WEEE При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
Прозиводителност на халогенно съдържание Продукт без халогенни елементи