|
|
|
A9Q11225
Vigi iC60 - допълнителен блок за земни утечки - 2P - 25A - 30mA - AC тип
|
|
|
Основни
Обхват
|
Acti 9
|
Тип продукт или компонент
|
Допълнителни дефектнотокови у-ва
|
Съкратено наименование на устройството
|
Vigi iC60
|
Брой полюси
|
2P
|
[In] номинален ток
|
25 A
|
Заземителна чувствителност
|
30 mA
|
Времезакъснение при защита от утечка
|
Мигновен
|
Earth leakage protection type
|
Тип AC
|
Тип мрежа
|
AC
|
Честота на мрежата
|
50/60 Hz
|
[Ue] номинално работно напрежение
|
230...240 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 61009-1
230...240 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 61009-2-1
|
Стандарти
|
EN/IEC 61009-1
EN/IEC 61009-2-1
|
9 мм стъпка
|
3
|
Допълнителни устройства
Намиране на устройство в системата
|
Изводи
|
Дефектнотокова технология
|
Независим от напрежението
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
Съвместимост на гамата
|
Acti 9 Acti9 iC60
Acti 9 Acti9 Reflex iC60
|
Съвместимост на продуктите
|
Единичен клеморед
|
Локална сигнализация
|
Индикатор за изключване
|
Тип монтаж
|
Скоба
|
Монтажна подпора
|
DIN шина
|
Електрическа връзка към прекъсвач
|
Плъгин
|
Разпределителен блок
|
Дъно: Да
|
Височина
|
91 mm
|
Широчина
|
27 mm
|
Дълбочина
|
73,5 mm
|
Тегло на продукта
|
0,165 kg
|
Свързване - клеморед
|
Клема тип тунел обратна страна за 1кабел(и)1…25 mm² твърд Без кабелен накрайник
Клема тип тунел обратна страна за 1кабел(и)1…16 mm² гъвкав Без кабелен накрайник
Клема тип тунел обратна страна за 1кабел(и)1…16 mm² гъвкав С кабелен накрайник
|
Захват на проводника
|
14 mm за ДъноВръзка
|
Затягащ момент
|
2 N.m Дъно
|
Околна среда
Степен на защита IP
|
IP20 в съответствие с IEC 60529
IP40 (Модулна кутия) в съответствие с IEC 60529
|
Ниво на замърсяване
|
3 в съответствие с IEC 60947-2
|
Електромагнитна съвместимост
|
8/20 µs устойчивост на импулс, 250 A в съответствие с IEC 61009-1
|
Температура на околния въздух при работа
|
-5…60 C
|
Температура на околната среда за съхранениe
|
-40…85 C
|
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
8,500 cm
|
Package 1 Width
|
9,000 cm
|
Package 1 Length
|
12,500 cm
|
Package 1 Weight
|
149,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
27
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
4,445 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
216
|
Package 3 Height
|
75,000 cm
|
Package 3 Width
|
60,000 cm
|
Package 3 Length
|
80,000 cm
|
Package 3 Weight
|
44,708 kg
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
При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
|
Прозиводителност на халогенно съдържание
|
Продукт от пластмасови части без халогенни елементи
|
Гаранции по договора
|
|