Schneider-Electric ehnaton
 
A9V61225 картинка- ehnaton
A9V61225
Vigi iC60 2P 25A 30mA A-SI
Schneider Electric
Характеристики
Основни
Обхват Acti 9
Тип продукт или компонент Допълнителни дефектнотокови у-ва
Съкратено наименование на устройството Vigi iC60
Брой полюси 2P
[In] номинален ток 25 A
Заземителна чувствителност 30 mA
Времезакъснение при защита от утечка Мигновен
Earth leakage protection type Тип A-SI
Тип мрежа AC
Честота на мрежата 50/60 Hz
[Ue] номинално работно напрежение 230...240 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 61009-1
230...240 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 61009-2-1
Стандарти EN/IEC 61009-1
EN/IEC 61009-2-1
9 мм стъпка 3
Допълнителни устройства
Намиране на устройство в системата Изводи
Дефектнотокова технология Независим от напрежението
[Ue] Номинално изолационно напрежение 500 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
[Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение 6 kV в съответствие с IEC 60947-2
Съвместимост на гамата Acti 9 Acti9 iC60
Acti 9 Acti9 Reflex iC60
Съвместимост на продуктите Единичен клеморед
Локална сигнализация Индикатор за изключване
Тип монтаж Скоба
Монтажна подпора DIN шина
Електрическа връзка към прекъсвач С винтове
Разпределителен блок Дъно: Да
Височина 91 mm
Широчина 63 mm
Дълбочина 73,5 mm
Нето тегло на продукта 0,165 kg
Свързване - клеморед Клема тип тунел обратна страна за 1кабел(и)1…25 mm² твърд Без кабелен накрайник
Клема тип тунел обратна страна за 1кабел(и)1…16 mm² гъвкав Без кабелен накрайник
Клема тип тунел обратна страна за 1кабел(и)1…16 mm² гъвкав С кабелен накрайник
Захват на проводника 14 mm за ДъноВръзка
Затягащ момент 2 N.m Дъно
Околна среда
Степен на защита IP IP20 в съответствие с IEC 60529
IP40 (Модулна кутия) в съответствие с IEC 60529
Ниво на замърсяване 3 в съответствие с IEC 60947-2
Електромагнитна съвместимост 8/20 µs устойчивост на импулс, 3000 A в съответствие с IEC 61009-1
Температура на околния въздух при работа -25…60 C
Температура на околната среда за съхранениe -40…85 C
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 8,500 cm
Package 1 Width 8,700 cm
Package 1 Length 12,000 cm
Package 1 Weight 140,000 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 27
Package 2 Height 30,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 4,224 kg
Устойчивост на офертата
Статус на офертата за устойчиво развитие Продукт Green Premium
Регламенти на REACh
print Декларация на REACh
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС Compliant with Exemptions
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
Профил на циркулярност Няма нужда от специфични операции по рециклиране
WEEE При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
Прозиводителност на халогенно съдържание Продукт от пластмасови части без халогенни елементи
Гаранции по договора
Гаранция 18 months