Schneider-Electric ehnaton
 
A9V65263 картинка- ehnaton
A9V65263
Модул Vigi iC60 - 2P - 63A - 300mA - клас SI - селективен
Schneider Electric
Характеристики
Основни
Обхват Acti 9
Тип продукт или компонент Допълнителни дефектнотокови у-ва
Съкратено наименование на устройството Vigi iC60
Брой полюси 2P
[In] номинален ток 63 A
Заземителна чувствителност 300 mA
Времезакъснение при защита от утечка Селективен
Earth leakage protection type Тип A-SI
Тип мрежа AC
Честота на мрежата 50/60 Hz
[Ue] номинално работно напрежение 230...415 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 61009-1
230...415 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 61009-2-1
Стандарти EN/IEC 61009-1
EN/IEC 61009-2-1
9 мм стъпка 4
Допълнителни устройства
Намиране на устройство в системата Изводи
Дефектнотокова технология Независим от напрежението
[Ue] Номинално изолационно напрежение 500 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
[Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение 6 kV в съответствие с IEC 60947-2
Съвместимост на гамата Acti 9 Acti9 iC60
Acti 9 Acti9 Reflex iC60
Съвместимост на продуктите Единичен клеморед
Локална сигнализация Индикатор за изключване
Тип монтаж Скоба
Монтажна подпора DIN шина
Електрическа връзка към прекъсвач С винтове
Разпределителен блок Дъно: Да
Височина 91 mm
Широчина 72 mm
Дълбочина 73,5 mm
Нето тегло на продукта 0,165 kg
Свързване - клеморед Клема тип тунел обратна страна за 1кабел(и)1…35 mm² твърд Без кабелен накрайник
Клема тип тунел обратна страна за 1кабел(и)1…25 mm² гъвкав Без кабелен накрайник
Клема тип тунел обратна страна за 1кабел(и)1…25 mm² гъвкав С кабелен накрайник
Захват на проводника 14 mm за ДъноВръзка
Затягащ момент 3,5 N.m Дъно
Околна среда
Степен на защита IP IP20 в съответствие с IEC 60529
IP40 (Модулна кутия) в съответствие с IEC 60529
Ниво на замърсяване 3 в съответствие с IEC 60947-2
Електромагнитна съвместимост 8/20 µs устойчивост на импулс, 3000 A в съответствие с IEC 61009-1
Температура на околния въздух при работа -25…60 C
Температура на околната среда за съхранениe -40…85 C
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 7,7 cm
Package 1 Width 8,8 cm
Package 1 Length 11,4 cm
Package 1 Weight 165,0 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 27
Package 2 Height 30,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 4,868 kg
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
WEEE При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
Прозиводителност на халогенно съдържание Продукт от пластмасови части без халогенни елементи
Гаранции по договора
Гаранция 18 months