Schneider-Electric ehnaton
 
ABL8BPK24A03 картинка- ehnaton
ABL8BPK24A03
Батерия 3.2 AH
Telemecanique
Характеристики
Заглавна страница
Гама на продукта Phaseo
Тип продукт или компонент Модул за батерия
Входно напражение 24 V DC
Изходно напрежение 24 V DC
Максимален изходен ток 32 A
Капацитет на батерия 3,2 Ah
Holding time < 20 h при 0.16 A, 20 C
> 5 min при 8.4 A, 20 C
Допълнителни устройства
Граници на входното напрежение 21...29 V
Време за зареждане 72 h
Ток на товара 0,3 A
Тип защита на изхода Against overload and short-circuits, технология за защита: 1 x 20 A automotive type fuse
Свързване - клеморед За входно свързване: Винтов тип клеми, капацитет на свързване: 2 x 0.5...2 x 10 mm² AWG 20...AWG 8
За изходно свръзване: Винтов тип клеми, капацитет на свързване: 2 x 0.5...2 x 10 mm² AWG 20...AWG 8
Self-discharge rate 9 %, 3 months
3 %, 1 month
15 %, 6 months
Начин на монтаж С 2 винта 5 mm на horizontal panel Хоризонтал
С 4 винта 5 mm на вертикален панел вертикална
By clips (with mounting kit) на 35 mm симетрични DIN шина Хоризонтал
By clips (with mounting kit) на 35 mm симетрични DIN шина вертикална
Свързване на изхода Parallel
Допустима работна надморска височина 2000 m
Екплоатационен живот в часове 11000 h при 40 C
15000 h при 35 C
22000 h при 30 C
31000 h при 25 C
44000 h при 20 C
5000 h при 50 C
7300 h при 45 C
Маркировка CE
Нето тегло на продукта 3,5 kg
Околна среда
Продуктови сертификати CTP
UL
Температура на околния въздух при работа 0…40 C
Температура на околната среда за съхранениe -20…50 C
IP степен на защита IP10 в съответствие с IEC 60529
Категория на защита Клас 3 в съответствие с VDE 0106-1
Устойчивост на вибрации 2 gn е= 11,9…150 Hz) съответстващ на #N/A
3.5 mm е= 3…11,9 Hz) съответстващ на #N/A
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 17,000 cm
Package 1 Width 16,600 cm
Package 1 Length 26,500 cm
Package 1 Weight 3,658 kg
Unit Type of Package 2 S06
Number of Units in Package 2 24
Package 2 Height 75,000 cm
Package 2 Width 60,000 cm
Package 2 Length 80,000 cm
Package 2 Weight 111,308 kg
Устойчивост на офертата
Регламенти на REACh
print Декларация на REACh
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС Не е приложимо, извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества
Регламент на Китай относно RoHS
print Декларация на Китай относно RoHS
Оповестяване за опазване на околната среда
print Екологичен профил на продукт
Профил на циркулярност
print Информация за излизане от употреба
Гаранции по договора
Гаранция 18 months