Заявлението ще бъде извадено от експлоатация, считано от 7 януари 2025 г

ABL8BPK24A12 |
Schneider-Electric ehnaton
 
ABL8BPK24A12 картинка- ehnaton
ABL8BPK24A12
Батерия 12 AH
Telemecanique
Характеристики
Заглавна страница
Гама на продукта Phaseo
Тип продукт или компонент Модул за батерия
Входно напражение 24 V DC
Изходно напрежение 24 V DC
Максимален изходен ток 75 A
Капацитет на батерия 12 Ah
Holding time < 20 h при 0.6 A, 20 C
> 5 min при 31.3 A, 20 C
Допълнителни устройства
Граници на входното напрежение 21...29 V
Charging time 72 h
Токово претоварване 1,2 A
Тип защита на изхода Against overload and short-circuits, protection technology: 2 x 30 A automotive type fuses
Свързване - клеморед For входно свързване: Винтов тип клеми, connection capacity: 4 x 0.5...4 x 10 mm² AWG 20...AWG 8
For изходно свръзване: Винтов тип клеми, connection capacity: 4 x 0.5...4 x 10 mm² AWG 20...AWG 8
Self-discharge rate 15 %, 6 months
9 %, 3 months
3 %, 1 month
Начин на монтаж С 2 винта 5 mm на horizontal panel Хоризонтал
С 4 винта 5 mm на вертикален панел вертикална
Свързване на изхода Parallel
Допустима работна надморска височина 2000 m
Екплоатационен живот в часове 11000 h при 40 C
15000 h при 35 C
22000 h при 30 C
31000 h при 25 C
44000 h при 20 C
5000 h при 50 C
7300 h при 45 C
Маркировка CE
Нето тегло на продукта 12 kg
Околна среда
Продуктови сертификати CTP
UL
Температура на околния въздух при работа 0…40 C
Температура на околната среда за съхранениe -20…50 C
IP степен на защита IP10 conforming to IEC 60529
Категория на защита Клас 3 conforming to VDE 0106-1
Устойчивост на вибрации 2 gn (f= 11,9…150 Hz) conforming to #N/A
3.5 mm (f= 3…11,9 Hz) conforming to #N/A
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 19,500 cm
Package 1 Width 20,000 cm
Package 1 Length 33,000 cm
Package 1 Weight 10,856 kg
Unit Type of Package 2 S06
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 75,000 cm
Package 2 Width 60,000 cm
Package 2 Length 80,000 cm
Package 2 Weight 120,270 kg
Устойчивост на офертата
Опаковки без пластмаси Не
Пакет с карта за рециклиране Не
REACh Регламент
print Декларация на REACh
Директива на ЕС за ограничението на опасните вещества Не е приложимо, извън правния обхват на RoHS в ЕС
Регламент за ограничаване на опасните вещества в Китай
print Декларация на Китай относно RoHS
Оповестяване за опазване на околната среда
print Екологичен профил на продукт
Профил на циркулярност
print Информация за излизане от употреба
Без PVC Да
Връщане No
Гаранции по договора
Гаранция 18 months