|
|
|
ABLS1A12062
Регулирано захранване, 100-240V AC, 12V 6.2 A, еднофазно, оптимизирано
|
|
|
Заглавна страница
Гама на продукта
|
Modicon Power Supply
|
Тип продукт или компонент
|
Захранване
|
Тип на захранването
|
Режим на регулиран превключвател
|
Variant option
|
Optimized
|
Материал на таблото
|
Пластмаса
|
Nominal input voltage
|
100...240 V AC Еднофазно
100...240 V AC phase to phase
140...340 V DC
|
Номинална мощност във W
|
75 W
|
Изходно напрежение
|
12 V DC
|
Мощност на изходен ток
|
6,25 A
|
Допълнителни устройства
Ефективност при пълен товар
|
85...264 V AC without temperature derating
120...375 V DC without temperature derating
|
Nominal network frequency
|
50…60 Hz
|
Network system compatibility
|
TN
TT
IT
|
Maximum leakage current
|
1 mA 240 V AC
|
Input protection type
|
Интегриран предпазител (без взаимозаменяем) 5 A
External protection (recommended) 20 A Curve C
External protection (recommended) 13 A Curve B
External protection (recommended) 10 A Curve C
|
Пусков ток
|
40,0 A при 115 V
80,0 A при 230 V
|
18 mm крачета
|
0,55 at 115 V AC
0,45 at 230 V AC
|
Efficiency
|
87 % при 230 V AC
|
Output voltage adjustment
|
11...14 V
|
Енергийно разсейване в W
|
16 W
|
Консумация на ток
|
< 1.8 A 115 V AC
< 1 A 230 V AC
< 0.8 A 140 V DC
|
Turn-on time
|
< 1.2 s
|
Задържащо време
|
> 20 ms 115 V AC
> 40 ms 230 V AC
|
Startup with capacitive loads
|
5000 µF
|
Остатъчна лента
|
< 120 mV
|
Meantime between failure [MTBF]
|
700000 h at 25 C, Цял товар conforming to SR 332
|
Тип защита на изхода
|
Against overload and short-circuits, protection technology: Автоматичен рестарт
Against over temperature, protection technology: manual reset
Срещу пренапрежение, protection technology: manual reset
|
Свързване - клеморед
|
Винтова връзка: 0.5...2.5 mm², (AWG 20...AWG 14) за изход
Винтова връзка: 0.75...2.5 mm², (AWG 18...AWG 14) за Вход
|
Line and load regulation
|
< 0.5 % network 0 to 100 % load at 25 C
< 1 % network full voltage range in line at 25 C
|
Статус LED
|
1 LED (зелен) Изходно напрежение
|
Дълбочина
|
102 mm
|
Височина
|
123,6 mm
|
Широчина
|
27 mm
|
Нето тегло на продукта
|
0,22 kg
|
Свързване на изхода
|
Parallel
Serial
|
Монтажна подпора
|
Топ шапка, тип TH35-15 шина съответстващ на IEC 60715
Топ шапка, тип TH35-7.5 шина съответстващ на IEC 60715
Double-profile DIN шина
|
Захранване
|
SELV в съответствие с IEC 60950-1
SELV в съответствие с IEC 60204-1
SELV в съответствие с IEC 60364-4-41
|
Диелектрична якост
|
3000 V AC с input to output
|
Service life
|
10 year(s)
|
Категория на защита
|
II
|
Околна среда
Стандарти
|
IEC 62368-1
EN/IEC 61010-1
#N/A
EN/IEC 61204-3
IEC 61000-6-1
IEC 61000-6-2
IEC 61000-6-3
IEC 61000-6-4
IEC 61000-3-2
EN 61000-3-3
UL 62368-1
UL 61010-1
UL 61010-2-201
CSA C22.2 No 62368-1
CSA C22.2 No 61010-1
CSA C22.2 No 61010-2-201
EN/IEC 62368-1
|
Продуктови сертификати
|
CE
Включен в cUL
CUL сертифициран
RCM
CB Scheme
EAC
KC
NEC: клас 2
|
Допустима надморска височина
|
< 5000 m overvoltage category III
|
Устойчивост на удар
|
150 m/s² за 11 ms
|
IP степен на защита
|
IP20
|
Ambient air temperature for operation
|
-20…-10 C with current derating of 1 % per °C mounting position A < 2000 m
-10…40 C без понижаване на номиналните стойности mounting position A 115 V AC < 2000 m
-10…50 C без понижаване на номиналните стойности mounting position A 230 V AC < 2000 m
40…70 C with current derating of 1.67 % per °C mounting position A 115 V AC < 2000 m
50…70 C with current derating of 2.5 % per °C mounting position A 230 V AC < 2000 m
|
Защита от токов удар
|
Клас I
|
Ниво на замърсяване
|
2
|
Устойчивост на вибрации
|
3 mm (f= 2…9 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
#N/A (f= 9…200 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
|
Electromagnetic immunity
|
Immunity to electrostatic discharge - test level: 8 kV (разреждане на контакт) conforming to IEC 61000-4-2
Immunity to electrostatic discharge - test level: #N/A (въздушно освобождаване) conforming to IEC 61000-4-2
Immunity to conducted RF disturbances - test level: 15 V/m (80 MHz...2 GHz) conforming to IEC 61000-4-3
Immunity to conducted RF disturbances - test level: 5 V/m (2...2.7 GHz) conforming to IEC 61000-4-3
Immunity to conducted RF disturbances - test level: 5 V/m (2.7...6 GHz) conforming to IEC 61000-4-3
Immunity to fast transients - test level: 4 kV (on input-output) conforming to IEC 61000-4-4
Тест за устойчивост на пикове - test level: 4 kV (between power supply and earth) conforming to IEC 61000-4-5
Тест за устойчивост на пикове - test level: 3 kV (Между фази) conforming to IEC 61000-4-5
Immunity to conducted RF disturbances - test level: 15 V (0.15...80 MHz) conforming to IEC 61000-4-6
Immunity to magnetic fields - test level: 30 A/m (50...60 Hz) conforming to IEC 61000-4-8
Immunity to voltage dips conforming to IEC 61000-4-11
Disturbing field emission conforming to EN 55016-2-3
Limits for harmonic current emissions conforming to IEC 61000-3-2
Conforming to EN 55016-1-2
Conforming to EN 55016-2-1
|
Електромагнитна емисия
|
Conducted emissions в съответствие с IEC 61000-6-3
Емисии в съответствие с IEC 61000-6-4
|
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,000 cm
|
Package 1 Width
|
14,500 cm
|
Package 1 Length
|
16,500 cm
|
Package 1 Weight
|
319,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
22
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
7,684 kg
|
Устойчивост на офертата
Опаковки без пластмаси
|
Не
|
Пакет с карта за рециклиране
|
Не
|
SCIP номер
|
698d9b2a-7a6a-4b8f-a149-489156f55645
|
REACh Регламент
|
Декларация на REACh
|
Директива на ЕС за ограничението на опасните вещества
|
Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на RoHS в ЕС)
|
Без живак
|
Да
|
Информация за освобождаване от RoHS
|
Да
|
Регламент за ограничаване на опасните вещества в Китай
|
Декларация на Китай относно RoHS
|
Оповестяване за опазване на околната среда
|
Екологичен профил на продукт
|
Профил на циркулярност
|
Информация за излизане от употреба
|
ОЕЕО
|
На пазарите в Европейския съюз продуктът трябва да се изхвърля според разделно събиране на отпадъци и никога не трябва да попада в кофите за общ боклук
|
Връщане
|
No
|
Въглероден отпечатък (kg CO2 eq.)
|
691
|
|
|