Schneider-Electric ehnaton
 
AR1MA0196 картинка- ehnaton
AR1MA0196
Маркери жълт
Schneider Electric
Характеристики
Основни
Гама на продукта Cable ends
Предназначение на аксесоарите / отделните ч Wallet of 200 markers
Тип аксесоари / отделни части Marker
Допълнителни устройства и аксесоари Аксесоари за маркиране
Съвместимост на продуктите DZ5CA
Местоназначение на аксесоар/отделна част Markable cable end
Фонов цвят Жълт
Маркировка Немаркиран
Количество в комплект 1 комплект от 200
Допълнителни устройства
Тип маркировка Blank
Нето тегло на продукта 0,1 kg
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 0,400 cm
Package 1 Width 5,000 cm
Package 1 Length 10,000 cm
Package 1 Weight 0,010 g
Unit Type of Package 2 BB2
Number of Units in Package 2 200
Package 2 Height 0,400 cm
Package 2 Width 4,800 cm
Package 2 Length 10,300 cm
Package 2 Weight 7,000 g
Unit Type of Package 3 BB1
Number of Units in Package 3 2000
Package 3 Height 3,500 cm
Package 3 Width 5,400 cm
Package 3 Length 10,800 cm
Package 3 Weight 84,000 g
Устойчивост на офертата
Статус на офертата за устойчиво развитие Продукт Green Premium
Регламенти на REACh
print Декларация на REACh
REACh не е включен в SVHC Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)
print Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Без токсични тежки метали Да