Заявлението ще бъде извадено от експлоатация, считано от 7 януари 2025 г

AR201 |
Schneider-Electric ehnaton
 
AR201 картинка- ehnaton
AR201
Рак с 2 колони NetShelter 45U #12-24 отвора с резба, черно
APC Brand
Характеристики
Преглед
Време за доставка Обикновено на склад
Заглавна страница
Брой рак модули 45U
Брой кабели 1
Предоставено оборудване 24 x #12-24 x 0.5 inch pilot screws
Ръководство за потребителя
Физически
Цвят Черен
Височина 213,6 cm
Широчина 51,3 cm
Дълбочина 37,6 cm
Нето тегло на продукта 11,82 kg
Място на монтаж Преден панел
Предпочитания за монтиране No preference
Тип монтаж Not rack-mountable
Максимална дълбочина на монтаж 104,8 cm
Ширина на рака 19"
Маркиране 3 gauge post
Постоянен допустим товар 340,2 kg статичен
Съответствие
Стандарти EIA-310E
Продуктови сертификати в UL списъка
TAA
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 10 cm
Package 1 Width 220 cm
Package 1 Length 16 cm
Package 1 Weight 14 kg
Устойчивост на офертата
Опаковки без пластмаси Не
Пакет с карта за рециклиране Не
REACh Регламент
print Декларация на REACh
REACh без SVHC Да
Директива на ЕС за ограничението на опасните вещества Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на RoHS в ЕС)
print Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Токсичен дебел без тежки метали Да
Без живак Да
Информация за освобождаване от RoHS
print Да
Оповестяване за опазване на околната среда
print Екологичен профил на продукт
Профил на циркулярност
print Информация за излизане от употреба
Връщане Yes
Въглероден отпечатък (kg CO2 eq.) 42
Гаранции по договора
Гаранция 2 години ремонт или смяна