Дискретен номер на вход
|
4
|
Дискретен номер на изход
|
2
|
Номер на аналогов вход
|
1
|
Номер на аналогов изход
|
1
|
Номер на реле
|
1
|
Физически интерфейс
|
2-проводника RS 485
|
Тип конектор
|
1 RJ45
|
Продължителен изходен ток
|
10 A в 4 kHz
|
Вид достъп
|
Сървър Modbus сериен
|
Изходна честота
|
0,5…400 Hz
|
Нива на скорост
|
1…20
|
Продължителност на проба
|
20 ms, толеранс +/- 1 ms за Цифров вход
10 ms за Аналогов вход
|
Грешка за линеарност
|
+/- 0.3 % от максималната стойност за Аналогов вход
|
Честотна резолюция
|
Аналогов вход: Конвертор A/D, 10 бита
Обозначени единици: 0.1 Hz
|
Времева константа
|
20 ms +/- 1 ms За смяна на референция
|
Скорост на предаване
|
9.6 kbit/s
19.2 kbit/s
#N/A
|
Предавателна рамка
|
RTU
|
Брой адреси
|
1…247
|
Формат на данните
|
8 bits, configurable odd, even or no parity
|
Комуникационни услуги
|
Регистри за четене (03) 29 думи
Записване на един регистър (06) 29 думи
Записване на няколко регистъра (16) 27 думи
Четене/записване на множество регистри (23) 4/4 думи
Идентификация на четящо устройство (43)
|
Тип на поляризацията
|
Без съпротивление
|
4 quadrant operation possible
|
False
|
Асинхронен мотор управляващ модул
|
Безсензорно векторно управление за поток
Квадратично напрежение/честота съотношение
Напрежение/честота - (V/f)
|
Максимална изходна честота
|
4 kHz
|
Преходен свръх въртящ момент
|
150…170 % Въртящ момент на двигателя зависещ от честотния преобразувател и вида на мотора
|
Рампи за забавяне и ускоряване
|
Линеен от 0 до 999.9 s
U
Ш
|
Компенсация на приплъзване
|
Регулируем
Готов цвят във фабрика
|
Превключвателни честоти
|
2...16 kHz Регулируем
4...16 kHz с коефициент на намаляване
|
Номинална превключвателна честота
|
4 kHz
|
Спиране до покой
|
Чрез DC инжекция
|
Brake chopper integrated
|
False
|
Линеен ток
|
24,0 A при 100 V (Тежък режим)
20,2 A при 120 V (Тежък режим)
|
Максимален входящ ток
|
20,2 A
|
Maximum output voltage
|
240 V
|
Активна мощност
|
4,8 kVA в 240 V (Тежък режим)
|
Максимален преходен ток
|
15,0 A в течение на 60 s (Тежък режим)
16,5 A в течение на 2 s (Тежък режим)
|
Честота на мрежата
|
50...60 Hz
|
Relative symmetric network frequency tolerance
|
5 %
|
Прогнозен линеен ток
|
1 kA
|
Base load current at high overload
|
10,0 A
|
Енергийно разсейване в W
|
Forced cooling: 93,0 W
|
With safety function Safely Limited Speed (SLS)
|
False
|
With safety function Safe brake management (SBC/SBT)
|
False
|
With safety function Safe Operating Stop (SOS)
|
False
|
With safety function Safe Position (SP)
|
False
|
With safety function Safe programmable logic
|
False
|
With safety function Safe Speed Monitor (SSM)
|
False
|
With safety function Safe Stop 1 (SS1)
|
False
|
With sft fct Safe Stop 2 (SS2)
|
False
|
With safety function Safe torque off (STO)
|
False
|
With safety function Safely Limited Position (SLP)
|
False
|
With safety function Safe Direction (SDI)
|
False
|
Тип защита
|
Линейно захранващо наднапрежение
#N/A
Свръх ток между изходните фази и земята
Защита от прегряване
Късо между моторни фази
Против фазова загуба на входа в трифазна версия
Защита на термалния двигател чрез задвижването чрез н
|
Затягащ момент
|
1,2 N.m
|
Изолация
|
Електрическа между захранване и управление
|
Количество в комплект
|
Комплект от 1 бр.
|
Широчина
|
105 mm
|
Височина
|
142 mm
|
Дълбочина
|
156,2 mm
|
Нето тегло на продукта
|
1,4 kg
|
Допустима надморска височина
|
> 1000...2000 m С токов спад 1 % на 100 m
<= 1000 m без понижаване на номиналните стойности
|
Работно положение
|
Вертикална +/- 10 градуса
|
Продуктови сертификати
|
NOM
CSA
C-отметка
UL
GOST
RCM
KC
|
Маркировка
|
CE
|
Стандарти
|
#N/A
UL 618000-5-1
IEC 61800-5-1
IEC 61800-3
|
Начин на сглобяване
|
С радиатор
|
Електромагнитна съвместимост
|
Тест за устойчивост на електрически преход/разрушаван Ниво 4 conforming to IEC 61000-4-4
Тест за устойчивост на електростатичен разряд Ниво 3 conforming to IEC 61000-4-2
Устойчивост на смущения, разпространяващи се по прово Ниво 3 conforming to IEC 61000-4-6
Изпитване за устойчивост на електромагнитно поле с из Ниво 3 conforming to IEC 61000-4-3
Тест за устойчивост на пикове Ниво 3 conforming to IEC 61000-4-5
Тест за устойчивост на напр. спадове и прекъсвания conforming to IEC 61000-4-11
|
Environmental class (during operation)
|
Class 3C3 according to IEC 60721-3-3
Class 3S2 according to IEC 60721-3-3
|
Maximum acceleration under shock impact (during operation)
|
150 m/s² at 11 ms
|
Maximum acceleration under vibrational stress (during operation)
|
10 m/s² at 13...200 Hz
|
Maximum deflection under vibratory load (during operation)
|
1.5 mm at 2...13 Hz
|
Ниво на охлаждане
|
16 m3/h
|
Категория на защита
|
Class III
|
Обратна вртзка
|
Регулируем PID регулатор
|
Електромагнитна емисия
|
Емисии Environment 1 category C2 в съответствие с IEC 61800-3 2...16 kHz Шермован кабел
Conducted emissions with integrated EMC filter Среда 1 категория C1 в съответствие с IEC 61800-3 2, 4, 8, 12 и 16 kHz Шермован кабел <5 m
Conducted emissions С допълнителен EMC филтър Среда 1 категория C1 в съответствие с IEC 61800-3 4...12 kHz Шермован кабел <20 m
Conducted emissions С допълнителен EMC филтър Environment 1 category C2 в съответствие с IEC 61800-3 4...12 kHz Шермован кабел <50 m
Conducted emissions С допълнителен EMC филтър околна среда 2 категория C3 в съответствие с IEC 61800-3 4...12 kHz Шермован кабел <50 m
Conducted emissions with integrated EMC filter Environment 1 category C2 в съответствие с IEC 61800-3 4...16 kHz Шермован кабел <5 m
Conducted emissions with integrated EMC filter Environment 1 category C2 в съответствие с IEC 61800-3 2, 4, 8, 12 и 16 kHz Шермован кабел <10 m
|
Устойчивост на вибрации
|
1 gn е = 13…200 Hz) съответстващ на IEC 60068-2-6
1.5 mm пик до пик е = 3…13 Hz) - Сваляне на у-вото он DIN шина - съответстващ на IEC 60068-2-6
|
Устойчивост на удар
|
15 gn за 11 ms съответстващ на IEC 60068-2-27
|
Относителна влажност
|
5…95 % без кондензация съответстващ на IEC 60068-2-3
5…95 % Без капеща вода съответстващ на IEC 60068-2-3
|
Ниво на шум
|
45 dB
|
Ниво на замърсяване
|
2
|
Температура на околния въздух при транспор
|
-25…70 C
|
Температура на околния въздух при работа
|
-10…50 C без понижаване на номиналните стойности
50…60 C с токов спад 2.2 % при °C
|
Температура на околната среда за съхранениe
|
-25…70 C
|