Заявлението ще бъде извадено от експлоатация, считано от 7 януари 2025 г

BMEXBP0602H |
Schneider-Electric ehnaton
 
BMEXBP0602H картинка- ehnaton
BMEXBP0602H
Рак X80 - 6 слота - вградена резервираност PS - Ethernet платка
Schneider Electric
Характеристики
Заглавна страница
Гама на продукта Modicon X80
Тип аксесоари / отделни части Ruggedized rack
Специфично приложение на продукта For severe environments
Допълнителни устройства
Брой слотове 6 bus X + Ethernet
Съвместимост на продуктите BMX processor
Specific application module
BMXCPS4002
BME processor
Вход/изход модул
Максимална консумация на енергия в W 191 mW 3.3 V DC
3,6 W 24 V DC
Електрическо свързване 1 connector (XBE) expansion module
Начин на монтаж С 4 винта 4,32…6,35 mm панел
By 4 M6 screws Пластина
С щипки 35 mm симетрични DIN шина
Консумация на ток 152 mA при 24 V DC
58 mA при 3.3 V DC
Надеждност MTBF 1353797 H
Нето тегло на продукта 1,02 kg
Околна среда
IP степен на защита IP20
Температура на околния въздух при работа -25…70 C
Относителна влажност 5…95 % без кондензация
Директиви 2014/35/ЕС - директива за ниско напрежение
2014/30/EU - електромагнитна съвместимост
2014/34/EU - ATEX directive
Product certifications CE
UL
CSA
RCM
EAC
Merchant Navy
ATEX zone 2/22
IECEx zone 2/22
Стандарти #N/A
IEC 61010-2-201
UL 61010-2-201
CSA C22.2 No 61010-2-201
IACS E10
IEC 61000-6-5, interface type 1 and type 2
IEC 61850-3, location G
IEC 60079-0
Характеристики на околната среда Gas resistant class Gx в съответствие с ISA S71.04
Gas resistant class 3C4 в съответствие с IEC 60721-3-3
Устойчив на прах class 3S4 в съответствие с IEC 60721-3-3
Sand resistant class 3S4 в съответствие с IEC 60721-3-3
Salt resistant Ниво 2 в съответствие с IEC 68252
Mold growth resistant class 3B2 в съответствие с IEC 60721-3-3
Fungal spore resistant class 3B2 в съответствие с IEC 60721-3-3
Hazardous location class I division 2
Защитни мерки Conformal coating
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 7,000 cm
Package 1 Width 15,500 cm
Package 1 Length 46,000 cm
Package 1 Weight 1,022 kg
Unit Type of Package 2 S04
Number of Units in Package 2 9
Package 2 Height 30,000 cm
Package 2 Width 40,000 cm
Package 2 Length 60,000 cm
Package 2 Weight 10,000 kg
Устойчивост на офертата
Опаковки без пластмаси Не
Пакет с карта за рециклиране Да
REACh Регламент
print Декларация на REACh
Директива на ЕС за ограничението на опасните вещества Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на RoHS в ЕС)
Без живак Да
Информация за освобождаване от RoHS
print Да
Регламент за ограничаване на опасните вещества в Китай
print Декларация на Китай относно RoHS
Оповестяване за опазване на околната среда
print Екологичен профил на продукт
Профил на циркулярност
print Информация за излизане от употреба
ОЕЕО На пазарите в Европейския съюз продуктът трябва да се изхвърля според разделно събиране на отпадъци и никога не трябва да попада в кофите за общ боклук
Връщане No
Въглероден отпечатък (kg CO2 eq.) 193