|
|
|
BMH0702P07F2A
Серво двигател BMH - 2.5 Nm - 8000 rpm - вал без шпонка - със спирачка - IP54
|
|
|
Заглавна страница
Съкратено наименование на устройството
|
BMH
|
Тип продукт или компонент
|
Серво мотор
|
Максимална механична скорост
|
8000 rpm
|
Continuous stall torque
|
2,5 N.m за LXM32.D12N4 при 3 A, 400 V, трифазен
2,5 N.m за LXM32.D12N4 при 3 A, 480 V, трифазен
|
Пик на въртящ момент
|
7,4 N.m за LXM32.D12N4 при 3 A, 400 V, трифазен
7,4 N.m за LXM32.D12N4 при 3 A, 480 V, трифазен
|
Номинална изходна мощност
|
700 W за LXM32.D12N4 при 3 A, 400 V, трифазен
700 W за LXM32.D12N4 при 3 A, 480 V, трифазен
|
Nominal torque
|
2,2 N.m за LXM32.D12N4 при 3 A, 400 V, трифазен
2,2 N.m за LXM32.D12N4 при 3 A, 480 V, трифазен
|
Номинална скорост
|
3000 rpm за LXM32.D12N4 при 3 A, 400 V, трифазен
3000 rpm за LXM32.D12N4 при 3 A, 480 V, трифазен
|
Съвместимост на продуктите
|
LXM32.D12N4 при 400...480 V трифазен
|
Shaft end
|
Гладък вал
|
Степен на защита IP
|
IP54 стандартно
|
Speed feedback resolution
|
32768 points/turn x 4096 turns
|
Задържаща спирачка
|
С
|
Монтажна подпора
|
International standard flange
|
Електрическо свързване
|
Rotatable right-angled connectors
|
Допълнителни устройства
Съвместимост на гамата
|
Lexium 32
|
[Us] номинално захранващо напрежение
|
480 V
|
Брой на фазите на мрежата
|
Трифазен
|
Continuous stall current
|
2,94 A
|
Continuous power
|
1,51 W
|
Максимален ток lrms
|
9,7 A за LXM32.D12N4
|
Максимален постоянен ток
|
9,68 A
|
Втори вал
|
Without second shaft end
|
Диаметър на вал
|
11 mm
|
Дължина на вал
|
23 mm
|
Тип обратна връзка
|
Multiturn SinCos Hiperface
|
Задържащ въртящ момент
|
3 N.m задържаща спирачка
|
Motor flange size
|
70 mm
|
Number of motor stacks
|
2
|
Постоянен въртящ момент
|
0,84 N.m/A при 120 C
|
Back emf constant
|
54,08 V/krpm при 120 C
|
Number of motor poles
|
10
|
Rotor inertia
|
1,24 kg.cm²
|
Съпротивление на статора
|
3,8 Ohm при 20 C
|
Индуктивност на статора
|
12,2 mH при 20 C
|
Stator electrical time constant
|
3,2 ms при 20 C
|
Максимална радиална сила Fr
|
710 N при 1000 rpm
560 N при 2000 rpm
490 N при 3000 rpm
450 N при 4000 rpm
410 N при 5000 rpm
390 N при 6000 rpm
|
Максимална аксиална сила Fa
|
0.2 x Fr
|
Brake pull-in power
|
7 W
|
Тип охлаждане
|
Естествена конвекция
|
Дължина
|
193 mm
|
Диаметър на центриращия пръстен
|
60 mm
|
Centring collar depth
|
2,5 mm
|
Брой монтажни отвори
|
4
|
Размер на монтажните отвори
|
5,5 mm
|
Circle diameter of the mounting holes
|
82 mm
|
Нето тегло на продукта
|
3,3 kg
|
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
11,000 cm
|
Package 1 Width
|
18,800 cm
|
Package 1 Length
|
39,200 cm
|
Package 1 Weight
|
3,348 kg
|
Unit Type of Package 2
|
P06
|
Number of Units in Package 2
|
18
|
Package 2 Height
|
75,000 cm
|
Package 2 Width
|
60,000 cm
|
Package 2 Length
|
80,000 cm
|
Package 2 Weight
|
68,000 kg
|
Устойчивост на офертата
Опаковки без пластмаси
|
Не
|
Пакет с карта за рециклиране
|
Да
|
SCIP номер
|
A7df881f-135f-4256-b8c2-ea55d4c9a151
|
REACh Регламент
|
Декларация на REACh
|
Директива на ЕС за ограничението на опасните вещества
|
Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на RoHS в ЕС)
|
Без живак
|
Да
|
Информация за освобождаване от RoHS
|
Да
|
Регламент за ограничаване на опасните вещества в Китай
|
Декларация на Китай относно RoHS
|
Оповестяване за опазване на околната среда
|
Екологичен профил на продукт
|
Профил на циркулярност
|
Няма нужда от специфични операции по рециклиране
|
ОЕЕО
|
На пазарите в Европейския съюз продуктът трябва да се изхвърля според разделно събиране на отпадъци и никога не трябва да попада в кофите за общ боклук
|
Без PVC
|
Да
|
Връщане
|
No
|
Въглероден отпечатък (kg CO2 eq.)
|
789
|
Гаранции по договора
|
|