Schneider-Electric ehnaton
 
BMH1403P22A2A картинка- ehnaton
BMH1403P22A2A
Серво двигател BMH-24 Nm-4000 rpm-вал без шпонка-без спирачка-IP65/IP67
Schneider Electric
Характеристики
Основни
Съкратено наименование на устройството BMH
Тип продукт или компонент Серво мотор
Максимална механична скорост 4000 rpm
Continuous stall torque 24 N.m за LXM32.D72N4 при 24 A, 400 V, трифазен
24 N.m за LXM32.D72N4 при 24 A, 480 V, трифазен
Пик на въртящ момент 71,8 N.m за LXM32.D72N4 при 24 A, 400 V, трифазен
71,8 N.m за LXM32.D72N4 при 24 A, 480 V, трифазен
Номинална изходна мощност 4700 W за LXM32.D72N4 при 24 A, 400 V, трифазен
4700 W за LXM32.D72N4 при 24 A, 480 V, трифазен
Nominal torque 13,92 N.m за LXM32.D72N4 при 24 A, 400 V, трифазен
13,92 N.m за LXM32.D72N4 при 24 A, 480 V, трифазен
Номинална скорост 3000 rpm за LXM32.D72N4 при 24 A, 400 V, трифазен
3000 rpm за LXM32.D72N4 при 24 A, 480 V, трифазен
Съвместимост на продуктите LXM32.D72N4 при 400...480 V трифазен
Shaft end Гладък вал
Степен на защита IP IP65 стандартно
IP67 с IP67 комплект
Speed feedback resolution 131072 points/turn x 4096 turns
Задържаща спирачка Без
Монтажна подпора International standard flange
Електрическо свързване Rotatable right-angled connectors
Допълнителни устройства
Съвместимост на гамата Lexium 32
[Us] номинално захранващо напрежение 480 V
Брой на фазите на мрежата Трифазен
Continuous stall current 18 A
Continuous power 4,8 W
Максимален ток lrms 62,3 A за LXM32.D72N4
Максимален постоянен ток 62,3 A
Втори вал Without second shaft end
Диаметър на вал 24 mm
Дължина на вал 50 mm
Тип обратна връзка Multiturn SinCos Hiperface
Motor flange size 140 mm
Number of motor stacks 3
Постоянен въртящ момент 1,34 N.m/A при 120 C
Back emf constant 85,9 V/krpm при 120 C
Number of motor poles 10
Rotor inertia 47,5 kg.cm²
Съпротивление на статора 0,22 Ohm при 20 C
Индуктивност на статора 3 mH при 20 C
Stator electrical time constant 13,6 ms при 20 C
Максимална радиална сила Fr 2420 N при 1000 rpm
1920 N при 2000 rpm
1680 N при 3000 rpm
Максимална аксиална сила Fa 0.2 x Fr
Тип охлаждане Естествена конвекция
Дължина 232 mm
Диаметър на центриращия пръстен 130 mm
Centring collar depth 3,5 mm
Брой монтажни отвори 4
Размер на монтажните отвори 11 mm
Circle diameter of the mounting holes 165 mm
Нето тегло на продукта 16 kg
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 26,0 cm
Package 1 Width 20,0 cm
Package 1 Length 60,0 cm
Package 1 Weight 16,3 kg
Устойчивост на офертата
Статус на офертата за устойчиво развитие Продукт Green Premium
Регламенти на REACh
print Декларация на REACh
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)
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
WEEE При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
Без PVC Да
Гаранции по договора
Гаранция 18 months