Заглавна страница
Съкратено наименование на устройството
|
BMH
|
Тип продукт или компонент
|
Серво мотор
|
Максимална механична скорост
|
3500 rpm
|
Continuous stall torque
|
43,2 N.m за LXM32.D72N4 при 24 A, 400 V, трифазен
43,2 N.m за LXM32.D72N4 при 24 A, 480 V, трифазен
57,6 N.m за LXM32MD85N4 при 32 A, 400 V, трифазен
57,6 N.m за LXM32MD85N4 при 32 A, 480 V, трифазен
65 N.m за LXM32MC10N4 при 40 A, 400 V, трифазен
65 N.m за LXM32MC10N4 при 40 A, 480 V, трифазен
|
Пик на въртящ момент
|
122,8 N.m за LXM32.D72N4 при 24 A, 400 V, трифазен
122,8 N.m за LXM32.D72N4 при 24 A, 480 V, трифазен
141,3 N.m за LXM32MD85N4 при 32 A, 400 V, трифазен
141,3 N.m за LXM32MD85N4 при 32 A, 480 V, трифазен
162,7 N.m за LXM32MC10N4 при 40 A, 400 V, трифазен
162,7 N.m за LXM32MC10N4 при 40 A, 480 V, трифазен
|
Номинална изходна мощност
|
5700 W за LXM32.D72N4 при 24 A, 400 V, трифазен
5700 W за LXM32.D72N4 при 24 A, 480 V, трифазен
7330 W за LXM32MD85N4 при 32 A, 400 V, трифазен
7330 W за LXM32MD85N4 при 32 A, 480 V, трифазен
7750 W за LXM32MC10N4 при 40 A, 400 V, трифазен
7750 W за LXM32MC10N4 при 40 A, 480 V, трифазен
|
Nominal torque
|
36 N.m за LXM32.D72N4 при 24 A, 400 V, трифазен
36 N.m за LXM32.D72N4 при 24 A, 480 V, трифазен
35 N.m за LXM32MD85N4 при 32 A, 400 V, трифазен
35 N.m за LXM32MD85N4 при 32 A, 480 V, трифазен
37 N.m за LXM32MC10N4 при 40 A, 400 V, трифазен
37 N.m за LXM32MC10N4 при 40 A, 480 V, трифазен
|
Номинална скорост
|
1500 rpm за LXM32.D72N4 при 24 A, 400 V, трифазен
1500 rpm за LXM32.D72N4 при 24 A, 480 V, трифазен
2000 rpm за LXM32MC10N4 при 40 A, 400 V, трифазен
2000 rpm за LXM32MC10N4 при 40 A, 480 V, трифазен
2000 rpm за LXM32MD85N4 при 32 A, 400 V, трифазен
2000 rpm за LXM32MD85N4 при 32 A, 480 V, трифазен
|
Съвместимост на продуктите
|
LXM32.D72N4 при 400...480 V трифазен
|
Shaft end
|
Гладък вал
|
Степен на защита IP
|
IP65 стандартно
IP67 с IP67 комплект
|
Speed feedback resolution
|
131072 points/turn x 4096 turns
|
Задържаща спирачка
|
С
|
Монтажна подпора
|
International standard flange
|
Електрическо свързване
|
Rotatable right-angled connectors
|
Допълнителни устройства
Съвместимост на гамата
|
Lexium 32
|
[Us] номинално захранващо напрежение
|
480 V
|
Брой на фазите на мрежата
|
Трифазен
|
Continuous stall current
|
36,1 A
|
Continuous power
|
7,95 W
|
Максимален ток lrms
|
72 A за LXM32.D72N4
|
Максимален постоянен ток
|
124,5 A
|
Втори вал
|
Without second shaft end
|
Диаметър на вал
|
38 mm
|
Дължина на вал
|
80 mm
|
Тип обратна връзка
|
Multiturn SinCos Hiperface
|
Задържащ въртящ момент
|
80 N.m задържаща спирачка
|
Motor flange size
|
190 mm
|
Number of motor stacks
|
3
|
Постоянен въртящ момент
|
1,8 N.m/A при 120 C
|
Back emf constant
|
129,2 V/krpm при 120 C
|
Number of motor poles
|
10
|
Rotor inertia
|
208,8 kg.cm²
|
Съпротивление на статора
|
0,13 Ohm при 20 C
|
Индуктивност на статора
|
3,62 mH при 20 C
|
Stator electrical time constant
|
27,8 ms при 20 C
|
Максимална радиална сила Fr
|
4500 N при 1000 rpm
|
Максимална аксиална сила Fa
|
0.2 x Fr
|
Brake pull-in power
|
40 W
|
Тип охлаждане
|
Естествена конвекция
|
Дължина
|
370 mm
|
Диаметър на центриращия пръстен
|
180 mm
|
Centring collar depth
|
4 mm
|
Брой монтажни отвори
|
4
|
Размер на монтажните отвори
|
14 mm
|
Circle diameter of the mounting holes
|
215 mm
|
Нето тегло на продукта
|
44,5 kg
|
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
30,0 cm
|
Package 1 Width
|
40,0 cm
|
Package 1 Length
|
79,5 cm
|
Package 1 Weight
|
31,5 kg
|
Устойчивост на офертата
Опаковки без пластмаси
|
Не
|
Пакет с карта за рециклиране
|
Да
|
SCIP номер
|
A7df881f-135f-4256-b8c2-ea55d4c9a151
|
REACh Регламент
|
Декларация на REACh
|
Директива на ЕС за ограничението на опасните вещества
|
Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на RoHS в ЕС)
|
Без живак
|
Да
|
Информация за освобождаване от RoHS
|
Да
|
Регламент за ограничаване на опасните вещества в Китай
|
Декларация на Китай относно RoHS
|
Оповестяване за опазване на околната среда
|
Екологичен профил на продукт
|
Профил на циркулярност
|
Няма нужда от специфични операции по рециклиране
|
ОЕЕО
|
На пазарите в Европейския съюз продуктът трябва да се изхвърля според разделно събиране на отпадъци и никога не трябва да попада в кофите за общ боклук
|
Без PVC
|
Да
|
Връщане
|
No
|
Въглероден отпечатък (kg CO2 eq.)
|
8478
|
|