|
|
|
BMH2052P36F1A
Серво двигател BMH - 62.5 Nm - 3800 rpm - с шпонка - със спирачка - IP65/IP67
|
|
|
Заглавна страница
Съкратено наименование на устройството
|
BMH
|
Тип продукт или компонент
|
Серво мотор
|
Максимална механична скорост
|
3800 rpm
|
Continuous stall torque
|
62,5 N.m за LXM32.D72N4 при 24 A, 400 V, трифазен
62,5 N.m за LXM32.D72N4 при 24 A, 480 V, трифазен
|
Пик на въртящ момент
|
170 N.m за LXM32.D72N4 при 24 A, 400 V, трифазен
170 N.m за LXM32.D72N4 при 24 A, 480 V, трифазен
|
Номинална изходна мощност
|
6500 W за LXM32.D72N4 при 24 A, 400 V, трифазен
6500 W за LXM32.D72N4 при 24 A, 480 V, трифазен
|
Nominal torque
|
41,6 N.m за LXM32.D72N4 при 24 A, 400 V, трифазен
41,6 N.m за LXM32.D72N4 при 24 A, 480 V, трифазен
|
Номинална скорост
|
1500 rpm за LXM32.D72N4 при 24 A, 400 V, трифазен
1500 rpm за LXM32.D72N4 при 24 A, 480 V, трифазен
|
Съвместимост на продуктите
|
LXM32.D72N4 при 400...480 V трифазен
|
Shaft end
|
Заключен
|
Степен на защита IP
|
IP65 стандартно
IP67 с IP67 комплект
|
Speed feedback resolution
|
32768 points/turn
|
Задържаща спирачка
|
С
|
Монтажна подпора
|
International standard flange
|
Електрическо свързване
|
Straight connectors
|
Допълнителни устройства
Съвместимост на гамата
|
Lexium 32
|
[Us] номинално захранващо напрежение
|
480 V
|
Брой на фазите на мрежата
|
Трифазен
|
Continuous stall current
|
24,2 A
|
Continuous power
|
7,85 W
|
Максимален ток lrms
|
72 A за LXM32.D72N4
|
Максимален постоянен ток
|
96,8 A
|
Втори вал
|
Without second shaft end
|
Диаметър на вал
|
38 mm
|
Дължина на вал
|
80 mm
|
Ширина на ключ
|
70 mm
|
Тип обратна връзка
|
Single turn SinCos Hiperface
|
Задържащ въртящ момент
|
80 N.m задържаща спирачка
|
Motor flange size
|
205 mm
|
Number of motor stacks
|
2
|
Постоянен въртящ момент
|
2,6 N.m/A при 120 C
|
Back emf constant
|
161 V/krpm при 120 C
|
Number of motor poles
|
10
|
Rotor inertia
|
145 kg.cm²
|
Съпротивление на статора
|
0,3 Ohm при 20 C
|
Индуктивност на статора
|
5,6 mH при 20 C
|
Stator electrical time constant
|
18,7 ms при 20 C
|
Максимална радиална сила Fr
|
4200 N при 1000 rpm
3330 N при 2000 rpm
2910 N при 3000 rpm
|
Максимална аксиална сила Fa
|
0.2 x Fr
|
Brake pull-in power
|
40 W
|
Тип охлаждане
|
Естествена конвекция
|
Дължина
|
454,5 mm
|
Диаметър на центриращия пръстен
|
180 mm
|
Centring collar depth
|
4 mm
|
Брой монтажни отвори
|
4
|
Размер на монтажните отвори
|
14 mm
|
Circle diameter of the mounting holes
|
215 mm
|
Нето тегло на продукта
|
48,9 kg
|
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
36,0 cm
|
Package 1 Width
|
31,0 cm
|
Package 1 Length
|
73,0 cm
|
Package 1 Weight
|
58,0 kg
|
Устойчивост на офертата
Опаковки без пластмаси
|
Не
|
Пакет с карта за рециклиране
|
Да
|
SCIP номер
|
A7df881f-135f-4256-b8c2-ea55d4c9a151
|
REACh Регламент
|
Декларация на REACh
|
Директива на ЕС за ограничението на опасните вещества
|
Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на RoHS в ЕС)
|
Без живак
|
Да
|
Информация за освобождаване от RoHS
|
Да
|
Регламент за ограничаване на опасните вещества в Китай
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
ОЕЕО
|
На пазарите в Европейския съюз продуктът трябва да се изхвърля според разделно събиране на отпадъци и никога не трябва да попада в кофите за общ боклук
|
Без PVC
|
Да
|
Връщане
|
No
|
Въглероден отпечатък (kg CO2 eq.)
|
7259
|
Гаранции по договора
|
|